MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - コネクタセット
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE
-
コネクタセット
1584378
Ex i機器MACX用TVFKCプラグセット、2極プラグ付き
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
コネクタセット
接続データ
接続方法
プッシュイン式
剥き線長さ
7 mm
ネジ山
M3
接続電線サイズ、単線
0.2 mm² ... 2.5 mm²
撚線接続断面積
0.2 mm² ... 2.5 mm²
接続電線断面積AWG
24 ... 14
締付けトルク
0.5 Nm ... 0.6 Nm
販売用データ
アイテム番号
1584378
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DK121Z
GTIN
4067923100909
1個あたりの重量(梱包を含む)
19 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
21 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 9.0
EC002498