UC-EMLP (11X9) CUS - プラスチックラベル
0824547

プラスチックラベル、 オーダー印字: シート単位、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 テキストフィールドの高さ: 9 mm、 テキストフィールドの幅: 11 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

すべてのUC-EMLP ...シール式デバイスマーキングはカスタム指定マーキングでの納品が可能
温度範囲が広いので、ラベルは制御盤内でもフィールドでも使用できます
良好なシール特性のシール