デバイスサーバとゲートウェイ
GW HART USB MODEM - ケーブルアダプタ
GW HART USB MODEM
-
ケーブルアダプタ
1003824
USB HARTモデムケーブル、PCとHART機器間の通信に使用、ケーブル長:1m。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
製品特性
製品の種類
プログラミング用ケーブル
電気特性
通信媒体
銅
接続データ
PC側
接続方法
USB 2.0 Fullspeed
注記
シリアル
デバイス側
接続方法
ミニグラバー
極数
2
注記
HART FSK
材料仕様
色 (ハウジング)
黒 (RAL 9005)
ケーブル/ライン
導体の長さ
1 m
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
0 °C ... 50 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-20 °C ... 70 °C
最大許容相対湿度(動作時)
≤ 90 % (25 °C時、結露なし)
EMCデータ
電磁適合性
EMC指令2014/30/EUに準拠
ノイズイミュニティ
EN 55024
ノイズ輻射
規格/規則
EN 55032
販売用データ
アイテム番号
1003824
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DNC322
GTIN
4055626472072
1個あたりの重量(梱包を含む)
70.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
67.5 g
関税率
85444290
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
19179090
ECLASS-15.0
19179090
ETIM
ETIM 10.0
EC002608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222600
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
25.391 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
特長
USB HARTモデム、HART機器の試運転、校正、監視用
製品 ヘルプ