ZBF 15:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式
0811202

クイックマーカー、平面式、 ラベリング、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 15 mm、 個別ラベル数: 5、 テキストフィールドの高さ: 5.2 mm、 テキストフィールドの幅: 15 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

白紙のマーキングラベルにはプロッタや手書きで書込み可能
他のピッチを指定可能
マーカー溝のあるZBFクイックマーカーシステムは産業用端子台と電子モジュールのマーキングソリューション
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能