TC-2KS40-AI16-EX-PR-CS - モジュールキャリア
2905677

MACX Analog Ex i信号変換器16点を40極のKS40コネクタ2点から横河電機製CENTUM VPコントローラのアナログ入力/出力カードに冗長接続する端末キャリア。横河電機製AAI141およびAAI143カードに対応。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細










互換性のある製品




特長

機械的に分離、パッシブPCB
冗長システム接続、40極(KS/AKB互換)
シンプルな電源または冗長電源(ダイオード出でカップル、極性反転保護)およびモニタリング機能を別売のDINレールモジュールで組込み
DINレールを組み込んだ頑丈なアルミニウム製プロファイル
終端クランプ付きの側面部品
信号接続用ケーブルセットは標準装備されているため、別途注文は不要です。