MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-SP
-
ディストリビュータ電源
2924016
Ex iディストリビュータ電源と入力信号変換器、HART通信。給電またはアクティブの0/4~20 mA信号を防爆エリアから安全エリアの負荷(アクティブまたはパッシブ)に伝送します。3方向の電気的絶縁、SIL 2(IEC 61508準拠)、Push-in式接続。
製品の詳細
| 製品シリーズ | MACX Analog |
| アプリケーション | アナログIN |
| チャネル数 | 1 |
| 電気的絶縁 | 3方向絶縁 |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| 信号伝送動作 | In = Out |
| ステップ応答(10~90%) | < 200 µs (4 mA ... 20 mA にジャンプ、負荷600 Ω) |
| < 600 µs (0 mA ... 20 mAにジャンプ、負荷600 Ω) | |
| 最大温度係数 | < 0.01 %/K |
| 温度係数、通常 | < 0.004 %/K |
| 最大送信エラー | < 0.1 % (最終値:20 mA) |
| 送信エラー、通常 | < 0.05 % (最終値:20 mA) |
| 極性反転保護 | あり |
| 電気的絶縁 | |
| 試験電圧 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 電気的絶縁 入力/出力/電源 IEC/EN 61010-1 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 61010-1 |
| 定格絶縁電圧 | 300 Vrms |
| 絶縁 | 安全絶縁 |
| 電気的絶縁 入力/出力 IEC/EN 60079-11 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 60079-11 |
| 定格絶縁電圧 | 265 Vrms |
| 電気的絶縁 入力/電源 IEC/EN 60079-11 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 60079-11 |
| 定格絶縁電圧 | 265 Vrms |
| 電気的絶縁 出力/電源 IEC/EN 60079-7 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 60079-7 |
| 定格絶縁電圧 | 265 Vrms |
| 電源 | |
| 型式 | ディストリビュータ電源動作 |
| 定格電源電圧 | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 最大消費電流 | < 76 mA (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
| < 55 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| 電力損失 | < 1.1 W (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
| < 0.95 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| < 1.2 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω) | |
| 電力消費 (出力アクティブ) | < 1.8 W (20 mA / 1000 Ω) |
| < 1.3 W (20 mA / 250 Ω) | |
| 電源 | |
| 型式 | 絶縁信号変換器の動作 |
| 定格電源電圧 | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 最大消費電流 | < 44 mA (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
| < 27 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| 電力損失 | < 0.75 W (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
| < 0.65 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| < 0.95 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω) | |
| 信号: ディストリビュータ電源動作 | |
| 入力内容 | アクティブ電流入力、本質安全 |
| 入力数 | 1 |
| 入力信号 | 電流 |
| 電流入力信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 電流限界 | 25 mA |
| トランスミッタの供給電源 | > 16 V (20 mA) |
| > 15.3 V (22.5 mA) | |
| 極性化と電圧保護 | あり |
| 不足負荷/過負荷信号範囲 | 0 mA ... 24 mA (診断用の拡張伝送範囲) |
| 信号: 絶縁信号変換器の動作 | |
| 入力内容 | パッシブ電流入力、本質安全 |
| 電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 電圧降下 | < 3.5 V (入力絶縁信号変換器動作時) |
| 不足負荷/過負荷信号範囲 | 0 mA ... 24 mA (診断用の拡張伝送範囲) |
| 信号: ディストリビュータ電源動作 | |
| 出力内容 | 電流出力(アクティブおよびパッシブ) |
| 出力数 | 1 |
| 電流出力信号 | 4 mA ... 20 mA (アクティブ) |
| 4 mA ... 20 mA (14 ... 26 V外部電源) | |
| 負荷/出力負荷電流出力 | < 1000 Ω (20 mA) |
| < 825 Ω (24 mA) | |
| 出力リプル | < 20 mVrms |
| エラー時の出力動作 | 0 mA (入力側断線) |
| ≥ 22.5 mA (入力側短絡) | |
| 不足負荷/過負荷信号範囲 | 0 mA ... 24 mA (診断用の拡張伝送範囲) |
| 信号: 絶縁信号変換器の動作 | |
| 出力内容 | 電流出力(アクティブおよびパッシブ) |
| 電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA (アクティブ) |
| 4 mA ... 20 mA (アクティブ) | |
| 0 mA ... 20 mA (14 ... 26 V外部電源) | |
| 4 mA ... 20 mA (14 ... 26 V外部電源) | |
| 負荷/出力負荷電流出力 | < 1000 Ω (20 mA) |
| < 825 Ω (24 mA) | |
| 出力リプル | < 20 mVrms |
| エラー時の出力動作 | 0 mA (入力側断線) |
| 0 mA (入力側短絡) | |
| 不足負荷/過負荷信号範囲 | 0 mA ... 24 mA (診断用の拡張伝送範囲) |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔軟な接続電線断面積(同じ断面の導体2本) | 0.25 mm² ... 0.34 mm² (プラスチックスリーブなしTWINフェルール) |
| 0.5 mm² ... 1.5 mm² (プラスチックスリーブ付きTWINフェルール) | |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (プラスチックスリーブなしTWINフェルール) | |
| 20 ... 16 (プラスチックスリーブ付きTWINフェルール) |
| Ex設置(EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Ex i回路(EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| セーフティデータ: ディストリビュータ電源動作 | |
| 最大出力電圧Uo | 25.2 V |
| 最大出力電流Io | 93 mA |
| 最大出力電力Po | 587 mW |
| セーフティ関連最大電圧Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| I (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 40 mH / 4.8 µF |
| IIA (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 26 mH / 2.9 µF |
| IIB (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 14 mH / 820 nF |
| IIC (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 3 mH / 107 nF |
| IIA (混合回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 26 mH / 470 nF、 20 mH / 570 nF、 1 mH / 630 nF、 0.5 mH / 720 nF、 0.1 mH / 1.1 µF、 0.005 mH / 2.9 µF |
| IIB/III (混合回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 16 mH / 370 nF、 500 µH / 510 nF、 200 µH / 660 nF、 100 µH / 820 nF |
| IIC (混合回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 2.2 mH / 47 nF、 2 mH / 49 nF、 1 mH / 63 nF、 500 µH / 80 nF、 200 µH / 107 nF |
| I (混合回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 37 mH / 0.54 µF、 0.35 mH / 1 µF、 0.009 mH / 2.9 µF、 0.001 mH / 4.15 µF |
| セーフティデータ: 絶縁信号変換器の動作 | |
| 入力電圧Ui | ≤ 30 V |
| 入力電流Ii | ≤ 150 mA |
| 最大内部インダクタンスLi | ごくわずか |
| 最大内部容量Ci | ごくわずか |
| セーフティ関連最大電圧Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| データ通信(バイパス) | |
| HART関数 | HART透過性 |
| サポートされるプロトコル | HART |
| 状態表示 | 緑色のLED(電源) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.5 mm |
| 高さ | 107.9 mm |
| 奥行き | 113.7 mm |
| 奥行き NS 35/7,5 | 114.5 mm (EN 60715に準拠でDINレールNS 35/7,5に取付け) |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL 94難燃性クラス (ハウジング) | V0 (ハウジング) |
| ハウジングの材質 | PA 6.6-FR |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (ULによる評価なし) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 60 °C (設置位置は指定なし) |
| -40 °C ... 70 °C (ディレーティング) | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 高度範囲 (≤ 2000 m) | |
| 高度 | ≤ 2000 m (技術データは、平均海面上2000 m以下の高度に言及しています。平均海面上2000 mを超える高度の場合は、データシートをご参照ください。) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °C ... 70 °C (ディレーティング) | |
| 定格絶縁電圧 | 375 VPP (電源、入力/出力) |
| 高度範囲 (≤ 3000 m) | |
| 高さ | > 2000 m ... 3000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 54 °C |
| -40 °C ... 63 °C (ディレーティング) | |
| 定格絶縁電圧 | 190 V AC (電源、入力/出力) |
| 110 V DC (電源、入力/出力) | |
| 高度範囲 (≤ 4000 m) | |
| 高さ | > 3000 m ... 4000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 48 °C |
| -40 °C ... 56 °C (ディレーティング) | |
| 定格絶縁電圧 | 60 V AC/DC (電源、入力/出力) |
| 高度範囲 (≤ 5000 m) | |
| 高さ | > 4000 m ... 5000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 42 °C |
| -40 °C ... 49 °C (ディレーティング) | |
| 定格絶縁電圧 | 60 V AC/DC (電源、入力/出力) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| 注記 | およびEN 61326 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| 認定 | BVS 08 ATEX E 054X |
| IECEx | |
| 表示記号 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| 認定 | IECEx BVS 08.0016X |
| CCC / China-Ex | |
| 表示記号 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 認定 | 2022122316115973 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
| Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups A,B,C,D | |
| Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,G | |
| Associated apparatus for use in Class III, Division 1 | |
| Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIC,IIB,IIA | |
| 認定 | , C.D.-No 83104549 |
| 船級認証 | |
| 認定 | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 表示記号 | 2 |
| 認定 | IN-AT-AS-MRL-2300149 |
| Systematic Capability | |
| 表示記号 | 3 |
| KC-s | |
| 表示記号 | [Ex ia] IIC/IIB |
| 認定 | 17-KA4BO-0400X |
| INMETRO | |
| 表示記号 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| 認定 | DNV 18.0136 X |
| 造船データ | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振動 | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| 注記 | 干渉を受けることは最小限でしょう。 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 高周波電磁界 | |
| 型式 | RF電磁環境 |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 1 % |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 型式 | ファストトランジェント(バースト) |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 1 % |
| 伝導妨害 | |
| 型式 | 接続インターフェース |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 1 % |
| 電気的絶縁 | 3方向絶縁 |
| GB Standard | |
| 標準/規則 | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2924016 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1211 |
| GTIN | 4046356338066 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 174.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 160 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 8681b086-bdb1-4186-9b6d-692b6a09dbe2 |
互換性のある製品
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DINレールバスコネクタ 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DINレールバスコネクタ 1136500
-
MCR-DP - 絶縁プレート 1430594
-
GW HART USB MODEM - ケーブルアダプタ 1003824
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - モジュールキャリア 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - モジュールキャリア 2902932
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - プラスチックラベル 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - プラスチックラベル 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - プラスチックラベル 0828098
-
US-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - デバイスマーキング 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - デバイスマーキング 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - デバイスマーキング 0831732
-
MACX MCR-PTB - 電源分配・警報モジュール 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 電源分配・警報モジュール 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - コネクタセット 1584378
特長
入力0/4 ... 20 mA、本質安全、[Ex ia]、配線あり/なし
測定用変換器の電圧 > 16 V
出力: 0/4 mA ... 20 mA、最大負荷1000 Ωまでアクティブ、またはパッシブ
双方向HART信号伝送
エラー表示はNAMUR NE 43準拠
SIL 2、IEC/EN 61508準拠
Ex Zone 2での設置可
3方向電気的絶縁
DINレールコネクタから給電
プラグ式端子台、プッシュイン式接続
ハウジング幅:12.5 mm
最小のワット損
高度な伝送精度