安定して耐振動性のアルミニウム製キャリアは、標準DINレールデバイスを収納する形状です。さらに終端プリント基板は機械的にデカップリングされています。
MACX Analog Ex i信号変換器16点を40極のKS40コネクタ2点から横河電機製Centum VPコントローラのアナログ出力カードに冗長接続するターミネーションキャリア。横河電機製AAI543カードに対応。
当社のターミネーションキャリアにより、標準I/O機器向けの信号マーシャリング用のプラグ・アンド・プレイソリューションが実現します。このモジュールキャリアは、組立済みのVARIOFACEシステムケーブル配線を使用して、従来型のDINレール機器をオートメーションシステムの標準I/Oカードにすばやくスムーズに接続するのに役立ちます。
MACX Analog Ex i信号変換器16点を40極のKS40コネクタ2点から横河電機製Centum VPコントローラのアナログ出力カードに冗長接続するターミネーションキャリア。横河電機製AAI543カードに対応。
PSR-FSPモジュール16点を横河電機製ProSafe-RSコントローラのデジタル出力カードに冗長接続する端末キャリア、KS50コネクタを使用、50極。緊急停止(ESD)アプリケーション向けソリューション。横河電機製カードSDV541に対応。
ソレノイドドライバMACX Analog Ex i 32点を50極のKS50コネクタ2点から横河電機製Centum VPコントローラのデジタル出力カードに冗長接続する端末キャリア。横河電機製ADV551およびADV561カードに対応。
PSR-FSPシリーズのカップリングリレー用ターミネーションキャリアでの信号伝送用ケーブルセット。接続ポイントA1と3.2およびA2(信号伝送)を信号プリント基板に接続。PSR-SCP-24DC/FSP/1X1/1X2(製品番号:2981978)に最適。
MINI Analog信号変換器16点を40極のKS 40コネクタから横河電機製Centum VPコントローラのアナログ入力カードに冗長接続するターミネーションキャリア。横河電機製AAI543カードに対応。
MACX Analog Exシリーズのモジュール用ターミネーションキャリアで信号伝送に使用するケーブルセット。接続ポイント3.1および3.2(信号伝送)を信号プリント基板に接続。
ソレノイドドライバMACX Analog Ex i 16点を50極のKS50コネクタ2点から横河電機製ProSafe RSコントローラのデジタル出力カードに冗長接続するターミネーションキャリア。横河電機製カードSDV541に対応。
信号電送用ケーブルセットおよびMACX Analog Exシリーズのモジュール用ターミネーションキャリアの電源 接続ポイント3.1と3.2(信号伝送)および1.1と1.2(電源)を信号プリント基板に4極で接続。PTSMコネクタ。
信号電送用ケーブルセットおよびMINI AnalogおよびPSR miniシリーズのモジュール用ターミネーションキャリアの電源 接続ポイント5と6(信号伝送)および7と8(電源)を信号プリント基板に接続。
MINI Analog Proシリーズのモジュール用ターミネーションキャリアで信号伝送に使用するケーブルセット。隣接する2台のMINI Analog Proモジュールの接続ポイント5と6を4極で信号用プリント基板に接続。PTSMコネクタ。
ターミネーションキャリアで、さまざまな信号タイプをエラーのないプラグ・アンド・プレイでSiemens社製SIMATIC ET200SP HAに接続することができます。標準DINレール機器を使用するのに必要となるのは、標準DINレールとシステムアプリケーションのエンジニアリング設計1種類のみです。
安定して耐振動性のアルミニウム製キャリアは、標準DINレールデバイスを収納する形状です。さらに終端プリント基板は機械的にデカップリングされています。
プラグ式でコーディングされたケーブルセットで、標準DINレール機器をターミネーションキャリアのプリント基板にすばやく安全に接続することができます。
オートメーションシステムのI/Oカードに最適に適合、さまざまなシステムコネクタ、および前面アダプタを利用可能。
簡単にアクセスできる接続ポイントとホットスワップモジュール交換で、アフターサービスがさらに容易になります。
標準DINレール機器を使用すると、標準DINレールとシステムアプリケーションのエンジニアリング設計は1種類だけで済みます。
ターミネーションキャリアを非常にコンパクトなMINI Analog Pro信号変換器と組み合わせて使用し、ユニークな収納密度の制御盤を実現します。
市販の他のソリューションと比較すると最大65%省スペース:
コンパクト設計:高さ160 mm、奥行きはスナップ式モジュールを含み約175 mmです。
省スペースなシステム接続:配線システムがモジュールからはみ出ることがありません。
終端ブラケットを組み込んだDINレールブラケットは複数のターミネーションキャリアを並べて取付け可能。
ターミネーションキャリアとMINI Analog Proで、80 x 200 cmの制御盤に最大320チャネルを収容することができます。