TC-2KS50-DO16-ESD-AR-RS - モジュールキャリア
2904113

PSR-FSPモジュール16点を横河電機製ProSafe-RSコントローラのデジタル出力カードに冗長接続する端末キャリア、KS50コネクタを使用、50極。緊急停止(ESD)アプリケーション向けソリューション。横河電機製カードSDV541に対応。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

機械的に分離、PCB
DINレールを組み込んだ頑丈なアルミニウム製プロファイル
終端クランプ付きの側面部品
冗長システム接続、50極(KS/AKB互換)
シンプルまたは冗長電源、ダイオードから切離し、極性反転保護
電源障害時およびヒューズ障害時のエラーメッセージ
リレー出力(a接点、フローティング)およびエラーメッセージ用点滅LED
入力側DC 18 V未満の不足電圧をモニタリング
セーフステートオフアプリケーションに最適
信号接続用ケーブルセットは標準装備されていないため、別途注文となります。