PSR-SCP- 24DC/FSP/2X1/1X2
-
セーフティリレー
2986960
SIL 3高頻度・低頻度動作要求アプリケーション用安全カップリングリレー、デジタル出力信号を周辺機器に接続、安全出力2点、信号コンタクト1点、安全状態オフアプリケーション用モジュール、テストパルスフィルタ内蔵、プラグインねじ式接続、幅:17.5 mm
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
17.5 mmの薄型ハウジング
IEC 61508準拠のSIL 3
組込み式アラームコンタクトでIEC 61508準拠の耐久試験が簡単
コントローラのテストパルスのフィルタリングで長寿命
EN 50205準拠の強制ガイド接点
安全出力2点
フェールセーフコントローラのデジタル出力信号をI/Oデバイス(バルブなど)にカプリングして電気的な絶縁やパワー適合を行う