PSR-SCP- 24DC/FSP2/2X1/1X2 - カプリングリレー
2986575

SIL 2高頻度・低頻度動作要求アプリケーション用安全カップリングリレー、デジタル出力信号を周辺機器に接続、安全出力2点、信号コンタクト1点、安全状態オフアプリケーション用モジュール、テストパルスフィルタ内蔵、プラグインねじ式接続、幅:17.5 mm

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

17.5 mmの薄型ハウジング
SIL 2まで EN 61508に準拠
組込み式アラームコンタクトでIEC 61508準拠の耐久試験が簡単
コントローラのテストパルスのフィルタリングで長寿命
EN 50205準拠の強制ガイド接点
安全出力2点
フェールセーフコントローラのデジタル出力信号をI/Oデバイス(バルブなど)にカプリングして電気的な絶縁やパワー適合を行う