PSR-SCP- 24DC/FSP/1X1/1X2
   - 
  カプリングリレー
    
      2981978
      
      
    
  
      SIL 3高頻度・低頻度動作要求アプリケーション用安全カップリングリレー、デジタル出力信号を周辺機器に接続、安全出力1点、信号コンタクト1点、安全状態オフアプリケーション用モジュール、テストパルスフィルタ、ヒューズ、プラグインねじ式接続、幅:17.5 mm
      無料でダウンロードができます。
      ダウンロード
    
  製品の詳細
互換性のある製品
特長
17.5 mmの薄型ハウジング
        IEC 61508準拠のSIL 3
        組込み式では安全出力に交換用フューズ
        組込み式アラームコンタクトでIEC 61508準拠の耐久試験が簡単
        コントローラのテストパルスのフィルタリングで長寿命
        EN 50205準拠の強制ガイド接点
        安全出力1 点
        フェールセーフコントローラのデジタル出力信号をI/Oデバイス(バルブなど)にカプリングして電気的な絶縁やパワー適合を行う