TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - モジュールキャリア
2906639

汎用ターミネーションキャリア、16台のMINI Analog Pro信号変換器をデジタルまたはアナログI/Oカードに接続、D-SUBコネクタ、37極を使用 (1:1接続)

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細










互換性のある製品




特長

機械的に分離、パッシブPCB
DINレールを組み込んだ頑丈なアルミニウム製プロファイル
終端クランプ付きの側面部品
D-SUBピンヘッダーシステム接続、37極(1:1接続)
シンプルな電源または冗長電源(ダイオード出でカップル、極性反転保護)およびモニタリング機能を別売のDINレールモジュールで組込み
信号接続用ケーブルセットは標準装備されているため、別途注文は不要です。