3方向信号変換器、プラグイン式、校正済みの測定範囲変換はDIPスイッチで設定可能、単極および双極のスイッチング出力と標準信号を電気的に絶縁、変換、増幅、フィルタリング。入力側では0 ... 20 mA、40 ... 20 mA、0 ... 10 V、0 ... 5 V、1 ... 5 V、10 ... 10 Vの標準アナログ信号、および2 ... 10 V、0 ... 20 V、4 ... 20 V、0 ... 24 V、0 ... 30 V、-5 ... 5 V、-20 ... 20 V、-24 ... 24 V、-30 ... 30 V、-20 ... 20 mAの信号に対応。出力側では0 ... 20 mA、4 ... 20 mA、0 ... 10 V、0 ... 5 V、1 ... 5 V、-10 ... 10 V、-5 ... 5 Vに対応可能。測定範囲の切換えにともなう調整は必要ありません。測定用変換器は障害モニタリングとNFC通信をサポートします。
MINI MCR-2-UI-UI
-
入力絶縁信号変換器
2902037
3方向信号変換器、プラグイン式、校正済みの測定範囲で単極および双極アナログ信号の電気的絶縁を変換。入力/出力の設定はDIPスイッチによる。ねじ式、標準コンフィグレーション。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品の種類 | 入力絶縁信号変換器 |
| 製品シリーズ | MINI Analog Pro |
| チャネル数 | 1 |
| 設定 | DIPスイッチ |
| 機能 | |
| 設定 | DIPスイッチ |
| 電気的絶縁 | 3方向絶縁 |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| 制限周波数(3 dB) | 30 Hz (DIPスイッチ経由) |
| 5 kHz (DIPスイッチ経由) | |
| 保護回路 | 過電流保護 |
| ステップ応答(10~90%) | < 12 ms (30 Hzフィルタ付き) |
| 最大温度係数 | 0.01 %/K |
| 温度係数、通常 | 0.01 %/K |
| 最大送信エラー | ≤ 0.1 % (設定出力範囲の最大値) |
| ≤ 0.15 % (最終値、IN:4 mA~20 mA / OUT:-10 V~10 V時) | |
| 電気的絶縁 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 電気的絶縁 入力/出力/電源 IEC/EN 61010-1 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 61010-1 |
| 定格絶縁電圧 | 300 Vrms |
| 試験電圧 | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 絶縁 | 強化絶縁 |
| 電源 | |
| 定格電源電圧 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 9.6 V DC ... 30 V DC (DINレールコネクタ(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN、製品番号2869728)は電源のブリッジに使用できます。このコネクタは35 mmのDINレールにスナップ取付けできます(EN 60715に準拠)。) |
| 通常電流消費 | 25 mA (電流出力、DC 24 V時、負荷を含む) |
| 54 mA (電流出力、12 V DC時、負荷を含む) | |
| 電力消費 (I出力) | ≤ 800 mW (IOUT = 20 mA時、DC 9.6 V、負荷600 Ω) |
| 信号: 電圧/電流 | |
| 入力数 | 1 |
| 構成可能/PC設定可能 | あり |
| 電圧入力信号 | 0 V ... 5 V (DIPスイッチ経由) |
| 1 V ... 5 V (DIPスイッチ経由) | |
| -5 V ... 5 V (DIPスイッチ経由) | |
| 0 V ... 10 V (DIPスイッチ経由) | |
| 2 V ... 10 V (DIPスイッチ経由) | |
| -10 V ... 10 V (DIPスイッチ経由) | |
| 0 V ... 20 V (DIPスイッチ経由) | |
| 4 V ... 20 V (DIPスイッチ経由) | |
| -20 V ... 20 V (DIPスイッチ経由) | |
| 0 V ... 24 V (DIPスイッチ経由) | |
| 4.8 V ... 24 V (DIPスイッチ経由) | |
| -24 V ... 24 V (DIPスイッチ経由) | |
| 0 V ... 30 V (DIPスイッチ経由) | |
| 6 V ... 30 V (DIPスイッチ経由) | |
| -30 V ... 30 V (DIPスイッチ経由) | |
| 最大電圧入力信号 | 33 V |
| 電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA (DIPスイッチ経由) |
| 4 mA ... 20 mA (DIPスイッチ経由) | |
| -20 mA ... 20 mA (DIPスイッチ経由) | |
| 最大電流入力信号 | 24 mA |
| 電圧入力抵抗 | > 1000 kΩ |
| 電流入力抵抗 | およそ 63 Ω (テストダイオード用+0.7 V) |
| 信号: 電圧/電流 | |
| 出力数 | 1 |
| 構成可能/PC設定可能 | あり |
| 電圧出力信号 | 0 V ... 5 V (DIPスイッチ経由) |
| 1 V ... 5 V (DIPスイッチ経由) | |
| -5 V ... 5 V (DIPスイッチ経由) | |
| 0 V ... 10 V (DIPスイッチ経由) | |
| 2 V ... 10 V (DIPスイッチ経由) | |
| -10 V ... 10 V (DIPスイッチ経由) | |
| 無負荷電圧 | < 17 V |
| 電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA (DIPスイッチ経由) |
| 4 mA ... 20 mA (DIPスイッチ経由) | |
| 最大電流出力信号 | 22 mA |
| 短絡電流 | < 32 mA |
| 負荷/出力負荷電圧出力 | ≥ 10 kΩ |
| 負荷/出力負荷電流出力 | ≤ 600 Ω (20 mA時) |
| リップル | < 20 mVPP (600 Ω時) |
| < 20 mVPP (600 Ω時) | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² (フェルールあり) |
| 0.14 mm² ... 2.5 mm² (フェルールなし) | |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 (フレキシブル) |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| Ex設置(EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| 状態表示 | 緑色のLED(電源) |
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 109.81 mm |
| 奥行き | 119.2 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| ハウジングの材質 | PBT |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 2 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (ULによる評価なし) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
| 認定 | BVS 19 ATEX E 047 X |
| IECEx | |
| 表示記号 | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| 認定 | IECEx BVS 19.0041X |
| CCC / China-Ex | |
| 表示記号 | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| 認定 | 2022122310115961 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| 船級認証 | |
| 認定 | DNV GL TAA00002UA |
| EAC Ex | |
| 表示記号 | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
| 認定 | BY/112 02.01 TP012 103.01 00079 |
| 造船データ | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振動 | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| 注記 | 干渉を受けることは最小限でしょう。 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 注釈 | 静電気放電を防ぐための安全措置をとる必要があります。 |
| 高周波電磁界 | |
| 型式 | RF電磁環境 |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 型式 | ファストトランジェント(バースト) |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| 伝導妨害 | |
| 型式 | 接続インターフェース |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 電気的絶縁 | 3方向絶縁 |
| GB Standard | |
| 標準/規則 | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 電源電圧のブリッジにはDINレールバスコネクタが使用できます。これは35 mmのEN 60715 DINレールにスナップ取付けできます。 |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2902037 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1121 |
| GTIN | 4046356649728 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 123.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 103.9 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: N/A) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol|79-94-7 (CAS-NO: N/A) | |
| SCIP | d3cbba42-aee4-4180-acae-a2b020547fed |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 8.281 kg CO2e |
互換性のある製品
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DINレールバスコネクタ 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DINレールバスコネクタ 2869728
-
MCR-DP - 絶縁プレート 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - モジュールキャリア 2906639
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - ソフトウェア 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - ソフトウェア 1371666
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - システムアダプタ 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - 通信モジュール 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - 通信モジュール 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - 通信モジュール 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - 通信モジュール 2905637
-
FASTCON PRO-SET - コネクタセット 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - コネクタセット 2906228
-
UCT-EM (30X5) - 終端クランプ用マーキング 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - 終端クランプ用マーキング 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - マーキングシート 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - プラスチックラベル 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - プラスチックラベル 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - プラスチックラベル 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - プラスチックラベル 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - プラスチックラベル 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - プラスチックラベル 0828099
-
US-EMLP (15X5) - プラスチックラベル 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - プラスチックラベル 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - プラスチックラベル 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - プラスチックラベル 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - プラスチックラベル 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - プラスチックラベル 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - 終端クランプ用マーキング 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - 終端クランプ用マーキング 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - 電力用端子台 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - 電力用端子台 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - 監視モジュール 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - 監視モジュール 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053