UC-EMLP (15X5) CUS - プラスチックラベル
0824550

プラスチックラベル、 オーダー印字: シート単位、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 テキストフィールドの高さ: 5 mm、 テキストフィールドの幅: 15 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

すべてのUC-EMLP ...シール式デバイスマーキングはカスタム指定マーキングでの納品が可能