革新的なプラグインコンセプトでシステムアダプタは時間削減の配線ソリューションを提供します。プラグ式配線システムでMINI Analog Pro信号変換器8点と制御ユニットを簡単に接続します。PLC側の1本ずつの配線と比較して配線時間が大幅に短縮され、誤配線も大幅に削減します。
MINI MCR-2-V8-FLK 16
-
システムアダプタ
2901993
システムアダプタと配線システムを使用すればMINI Analog Pro信号変換器と測定用変換器8点をわずかな時間でエラーなしにコントローラに接続できます。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品の種類 | インターフェースモジュール |
| 製品シリーズ | MINI Analog Pro |
| 絶縁特性: GB Standard | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 定格絶縁電圧 | 50 Vrms |
| 試験電圧 (入力/出力) | 0.5 kV |
| 信号 | |
| 入力数 | 8 |
| 構成可能/PC設定可能 | なし |
| 最大電圧入力信号 | 30 V |
| 最大電流入力信号 | 4 A (500 mA / チャネル) |
| 出力数 | 8 |
| 構成可能/PC設定可能 | なし |
| 出力 | |
| 接続方法 | IDC/FLKピンヘッダー |
| 極数 | 16 |
| ピッチ | 2.54 mm |
| Ex設置(EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| 幅 | 51.1 mm |
| 高さ | 104.1 mm |
| 奥行き | 56.8 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| ハウジングの材質 | PBT 7 % GF V0 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (フィンガーセーフ) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % |
| 高度範囲 (≤ 2000 m) | |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 定格絶縁電圧 | 50 V AC/DC |
| 高度範囲 (≤ 3000 m) | |
| 高さ | > 2000 m ... 3000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 63 °C |
| 定格絶縁電圧 | 40 V AC/DC |
| 高度範囲 (≤ 4000 m) | |
| 高さ | > 3000 m ... 4000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 56 °C |
| 定格絶縁電圧 | 30 V AC/DC |
| 高度範囲 (≤ 5000 m) | |
| 高さ | > 4000 m ... 5000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 49 °C |
| 定格絶縁電圧 | 30 V AC/DC |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| 認定 | PxCIF16ATEX2901993U |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| 表示記号 | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| 認定 | PxCIF22UKEX2901993U |
| IECEx | |
| 表示記号 | Ex ec IIC Gc |
| 認定 | IECEx BVS 22.0005U |
| CCC / China-Ex | |
| 表示記号 | Ex ec IIC Gc |
| 認定 | 2022122308115723 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| EAC Ex | |
| 表示記号 | 2Ex nA IIC T4 Gc U |
| 認定 | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| GB Standard | |
| 標準/規則 | GB 3836.1 |
| GB 3836.3 | |
| 取付け位置 | 任意 |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| アイテム番号 | 2901993 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK112Z |
| GTIN | 4046356651813 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 142 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 132.6 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR - フロントアダプタ 2314749
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - ソフトウェア 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - ソフトウェア 1371666
-
CABLE-40/2FLK16/ 2,0M/YUC - フロントアダプタ 2321334
-
CABLE-40/2FLK16/ 4,0M/YUC - フロントアダプタ 2321347
-
CABLE-40/2FLK16/10,0M/YUC - フロントアダプタ 2321350
-
CABLE-40/2FLK16/15,0M/YUC - フロントアダプタ 2321376
-
CABLE-40/2FLK16/20,0M/YUC - フロントアダプタ 2321363
-
CABLE-40/2FLK16/23,0M/YUC - フロントアダプタ 2902798
-
FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK - ケーブル 2299291
-
FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK - ケーブル 2299301
-
FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK - ケーブル 2299314
-
FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK - ケーブル 2299327
-
FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK - ケーブル 2299330
-
FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK - ケーブル 2299343
-
FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK - ケーブル 2299356
-
FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK - ケーブル 2299369
-
FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK - ケーブル 2299372
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 0,5M - ケーブル 2318127
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,0M - ケーブル 2318130
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,5M - ケーブル 2318143
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 2,0M - ケーブル 2318156
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 3,0M - ケーブル 2318172
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 4,0M - ケーブル 2318185
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 6,0M - ケーブル 2318198
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/10,0M - ケーブル 2318211
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/... - ケーブル 2318224
-
CABLE-FLK16-OE-S/... - ケーブル 2906637
-
MINI MCR-2-PTB - 電力用端子台 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - 電力用端子台 2902067
-
MINI MCR-2-TB - 接続式端子台 2902068
-
MINI MCR-2-FM-RC - 監視モジュール 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - 監視モジュール 2904508
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT - 入力絶縁信号変換器 2902028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO - 入力絶縁信号変換器 2902026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C - 入力絶縁信号変換器 2902027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C - 入力絶縁信号変換器 2902024
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT - 入力絶縁信号変換器 2902040
-
MINI MCR-2-UI-UI - 入力絶縁信号変換器 2902037
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT-C - 入力絶縁信号変換器 2902039
-
MINI MCR-2-UI-UI-C - 入力絶縁信号変換器 2902036
-
MINI MCR-2-U-UI-PT - 入力絶縁信号変換器 2902021
-
MINI MCR-2-U-UI - 入力絶縁信号変換器 2902019
-
MINI MCR-2-U-I0-PT - 入力絶縁信号変換器 2902023
-
MINI MCR-2-U-I0 - 入力絶縁信号変換器 2902022
-
MINI MCR-2-U-I4-PT - 入力絶縁信号変換器 2902030
-
MINI MCR-2-U-I4 - 入力絶縁信号変換器 2902029
-
MINI MCR-2-I-I-PT - 入力絶縁信号変換器 2901999
-
MINI MCR-2-I-I - 入力絶縁信号変換器 2901998
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT - 入力絶縁信号変換器 2905028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - 入力絶縁信号変換器 2905026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C - 入力絶縁信号変換器 2905027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-C - 入力絶縁信号変換器 2905025
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT - ディストリビュータ電源 2902015
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I - ディストリビュータ電源 2902014
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - ディストリビュータ電源 2905629
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I - ディストリビュータ電源 2905628
-
MINI MCR-2-I-I-ILP-PT - 入力アイソレータ 2901995
-
MINI MCR-2-I-I-ILP - 入力アイソレータ 2901994
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT - 温度測定用変換器 2902052
-
MINI MCR-2-RTD-UI - 測温抵抗体測定用変換器 2902049
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C - 温度測定用変換器 2902051
-
MINI MCR-2-RTD-UI-C - 温度測定用変換器 2902048
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT - 温度測定用変換器 2905249
-
MINI MCR-2-TC-UI - 温度測定用変換器 2902055
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT-C - 温度測定用変換器 2905248
-
MINI MCR-2-TC-UI-C - 温度測定用変換器 2902053
-
MINI MCR-2-T-REL-PT - 温度リミットスイッチ 2905633
-
MINI MCR-2-T-REL - 温度リミットスイッチ 2905632
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - 周波数変換器 2902032
-
MINI MCR-2-UI-FRO - 周波数変換器 2902031
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C - 周波数変換器 2906202
-
MINI MCR-2-UI-FRO-C - 周波数変換器 2906201
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT - ポテンショメータ変換器 2902017
-
MINI MCR-2-POT-UI - ポテンショメータ変換器 2902016
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT-C - ポテンショメータ変換器 2905006
-
MINI MCR-2-POT-UI-C - ポテンショメータ変換器 2905005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - NAMUR絶縁スイッチアンプ 2902005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO - NAMUR絶縁スイッチアンプ 2902004
-
MINI MCR-2-F-UI - 周波数変換器 2902056
-
MINI MCR-2-F-UI-PT - 周波数変換器 2902058
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DINレールバスコネクタ 2695439
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - プログラミングアダプタ 2811271
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DINレールバスコネクタ 2869728
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - アダプタ 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - プログラミングアダプタ 2909681
-
UCT-EM (30X5) - 終端クランプ用マーキング 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - 終端クランプ用マーキング 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - マーキングシート 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - プラスチックラベル 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - プラスチックラベル 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - プラスチックラベル 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - プラスチックラベル 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - プラスチックラベル 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - プラスチックラベル 0828099
-
US-EMLP (15X5) - プラスチックラベル 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - プラスチックラベル 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - プラスチックラベル 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - プラスチックラベル 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - プラスチックラベル 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - プラスチックラベル 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - 終端クランプ用マーキング 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - 終端クランプ用マーキング 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053