プラグイン式接続テクノロジの電源変換器により、フィールドにトランスミッタを供給し、2つの負荷に伝送される入力信号を電気的に絶縁します。HARTデータプロトコルを両方の出力から双方向で送信できます。この機器は、19.5 Vを超えるトランスミッタの供給電圧で、電源と信号の2出力モードで使用できます。出力側では、モジュールをパッシブの入力カードに接続できます。チャネルあたり最大負荷500 Ω以下の場合、電気的に絶縁された0 mA~20 mAまたは4 mA~20 mAの標準アナログ信号が利用可能です。測定用変換器は障害監視とNFC通信をサポートします。
MINI MCR-2-RPSS-I-2I
-
ディストリビュータ電源
2905628
4方向2出力ディストリビュータ、プラグイン式接続テクノロジ。HART通信、入力信号0(4) mA~20 mA、出力信号0(4) mA~20 mA。この機器は信号およびディストリビュータ電源モードの両方で使用することができます。ねじ式接続テクノロジ。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
使用上の制限 | |
EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
製品ライン | ディストリビュータ電源 |
製品シリーズ | MINI Analog Pro |
チャネル数 | 2 |
設定 | DIPスイッチ |
絶縁特性: GB Standard | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 2 |
電気的絶縁 | 4方向絶縁 |
入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
制限周波数(3 dB) | > 1 kHz |
信号伝送動作 | In = Out |
ステップ応答(10~90%) | < 400 µs |
最大温度係数 | 0.0075 %/K |
最大送信エラー | ≤ 0.05 % (最終値:20 mA) |
電気的絶縁 入力/出力/電源 | |
定格絶縁電圧 | 300 Vrms |
試験電圧 | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
絶縁 | IEC/EN 61010-1に準拠の強化絶縁 |
電源 | |
定格電源電圧 | 24 V DC |
電圧範囲 | 9.6 V DC ... 30 V DC (DINレールコネクタ(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN、製品番号2869728)は電源のブリッジに使用できます。このコネクタは35 mmのDINレールにスナップ取付けできます(EN 60715に準拠)。) |
通常電流消費 | 40 mA (24 V DC用、信号2出力モード) |
65 mA (24 V DC用、電源2出力モード) | |
75 mA (12 V DC用、信号2出力モード) | |
130 mA (12 V DC用、電源2出力モード) | |
電力消費 | 1.6 W (IOUT = 20 mA時、負荷500 Ω) |
信号: 電流 | |
入力内容 | センサ回路 |
入力数 | 1 |
電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA (信号2出力モード) |
4 mA ... 20 mA (電源と信号2出力モード) | |
電流入力抵抗 | 90 Ω (+1.6 V) |
トランスミッタの供給電源 | > 19.5 V |
信号: 電流 | |
出力数 | 2 |
無負荷電圧 | < 20 V |
電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA (信号2出力モード) |
4 mA ... 20 mA (電源と信号2出力モード) | |
最大電流出力信号 | 25 mA |
負荷/出力負荷電流出力 | ≤ 500 Ω (チャネルごと) |
リップル | < 20 mVPP (500 Ω) |
接続方法 | ネジ接続 |
剥き線長さ | 10 mm |
ネジ山 | M3 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² (フェルールあり) |
0.14 mm² ... 2.5 mm² (フェルールなし) | |
撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 12 (フレキシブル) |
締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
Ex設置(EPL) | Gc |
Div. 2 |
データ通信(バイパス) | |
HART関数 | あり |
制限周波数(3 dB) | 1 kHz |
状態表示 | 緑色のLED(電源) |
幅 | 6.2 mm |
高さ | 109.81 mm |
奥行き | 119.2 mm |
色 | 灰 (RAL 7042) |
ハウジングの材質 | PBT |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 2 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 2 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 2 |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 (ULによる評価なし) |
使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
高度 | ≤ 2000 m |
許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
CE | |
認定 | CE準拠 |
ATEX | |
表示記号 | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
認定 | BVS 19 ATEX E 047 X |
IECEx | |
表示記号 | Ex ec ic IIC T4 Gc |
認定 | IECEx BVS 19.0041X |
CCC / China-Ex | |
表示記号 | Ex ec ic IIC T4 Gc |
認定 | 2022122303115963 |
UL、米国 / カナダ | |
表示記号 | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
船級認証 | |
認定 | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
EAC Ex | |
表示記号 | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
認定 | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
造船データ | |
Temperature | B |
Humidity | B |
振動 | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
注記 | 干渉を受けることは最小限でしょう。 |
ノイズ輻射 | |
規格/規則 | EN 61000-6-4 |
静電気放電 | |
標準/規則 | EN 61000-4-2 |
静電気放電 | |
注釈 | 静電気放電を防ぐための安全措置をとる必要があります。 |
高周波電磁界 | |
型式 | RF電磁環境 |
標準/規則 | EN 61000-4-3 |
高速過渡現象(バースト) | |
型式 | ファストトランジェント(バースト) |
標準/規則 | EN 61000-4-4 |
サージ電流負荷(サージ) | |
標準/規則 | EN 61000-4-5 |
伝導妨害 | |
型式 | 接続インターフェース |
標準/規則 | EN 61000-4-6 |
電気的絶縁 | 4方向絶縁 |
GB Standard | |
標準/規則 | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
取付けタイプ | DINレール取付け |
組立てに関する注意事項 | 電源電圧のブリッジにはDINレールバスコネクタが使用できます。これは35 mmのEN 60715 DINレールにスナップ取付けできます。 |
取付け位置 | 任意 |
アイテム番号 | 2905628 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK1121 |
GTIN | 4046356999571 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 126.9 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 119.4 g |
関税率 | 85437090 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
SCIP | eab46fd0-6b5a-45c0-b31f-dcc5d9d86a88 |
互換性のある製品
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DINレールバスコネクタ 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DINレールバスコネクタ 2869728
-
MCR-DP - 絶縁プレート 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - モジュールキャリア 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - モジュールキャリア 2906639
-
GW HART USB MODEM - ケーブルアダプタ 1003824
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - システムアダプタ 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - 通信モジュール 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - 通信モジュール 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - 通信モジュール 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - 通信モジュール 2905637
-
FASTCON PRO-SET - コネクタセット 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - コネクタセット 2906228
-
UCT-EM (30X5) - 終端クランプ用マーキング 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - 終端クランプ用マーキング 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - マーキングシート 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - プラスチックラベル 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - プラスチックラベル 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - プラスチックラベル 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - プラスチックラベル 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - プラスチックラベル 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - プラスチックラベル 0828099
-
US-EMLP (15X5) - プラスチックラベル 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - プラスチックラベル 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - プラスチックラベル 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - プラスチックラベル 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - プラスチックラベル 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - プラスチックラベル 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - 終端クランプ用マーキング 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - 終端クランプ用マーキング 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - 電力用端子台 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - 電力用端子台 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - 監視モジュール 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - 監視モジュール 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053