革新的なプラグインコンセプトで通信アダプタは時間削減の配線ソリューションを提供します。8点のMINI Analog Pro信号変換器は、通信アダプタを使用してPROFIBUS DPネットワークにすばやく簡単に組込み可能です。柔軟な信号の組合せおよびI/O入力カードの必要性を排除することにより、制御盤内で省スペースおよびコスト削減が実現します。
MINI MCR-2-V8-PB-DP
-
通信モジュール
2905636
8点のMINI Analog Pro信号変換器と測定用トランスデューサは、通信アダプタを経由してPROFIBUS DPネットワークにすばやく簡単に組み込まれます。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品の種類 | 通信モジュール |
| 製品シリーズ | MINI Analog Pro |
| 絶縁特性: GB Standard | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 定格絶縁電圧 | 50 Vrms |
| 試験電圧 (入力/出力/電源) | 0.5 kV |
| 最大温度係数 | 0.01 % |
| 最大送信エラー | 0.1 % |
| 電源 | |
| 定格電源電圧範囲 | 12 V ... 24 V |
| 電圧範囲 | 9.6 V ... 30 V |
| 通常電流消費 | 160 mA (9.6 V DC) |
| 電力消費 | < 700 mW |
| 信号 | |
| 入力数 | 8 |
| 構成可能/PC設定可能 | あり |
| 最大電圧入力信号 | 5 V |
| 電流入力信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 最大電流入力信号 | 24 mA |
| 利用可能入力源 | リレー出力 |
| 電流源 | |
| 電流入力抵抗 | 50 Ω |
| サポートされるプロトコル | PROFIBUS DP |
| 出力数 | 1 |
| 構成可能/PC設定可能 | あり |
| 通信速度 | 12 Mbps |
| データアップデート速度 | 15 ms |
| 出力 | |
| 接続方法 | D-SUBソケットコネクタ |
| 極数 | 9 |
| Ex設置(EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| 状態表示 | LED (緑色) |
| エラー表示 | 赤色LED |
| 幅 | 51.1 mm |
| 高さ | 104.1 mm |
| 奥行き | 56.8 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| ハウジングの材質 | PBT 7 % GF V0 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (フィンガーセーフ) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 高度 | ≤ 4000 m |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | BVS 21 ATEX E 064 X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| 表示記号 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | PxCIF21UKEX2905634X |
| IECEx | |
| 表示記号 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | IECEx BVS 21.0071X |
| CCC / China-Ex | |
| 表示記号 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | 2022122308115724 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| EAC Ex | |
| 表示記号 | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| 注記 | 干渉を受けることは最小限でしょう。 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| 標準/規則 | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| 取付けタイプ | プラグオンアッセンブリ |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2905636 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK112Z |
| GTIN | 4046356996723 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 199.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 136 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | f7d2bfdd-79b8-4b89-9792-fb1b96c473db |
互換性のある製品
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - ソフトウェア 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - ソフトウェア 1371666
-
MINI MCR-2-PTB - 電力用端子台 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - 電力用端子台 2902067
-
MINI MCR-2-TB - 接続式端子台 2902068
-
MINI MCR-2-FM-RC - 監視モジュール 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - 監視モジュール 2904508
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT - 入力絶縁信号変換器 2902028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO - 入力絶縁信号変換器 2902026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C - 入力絶縁信号変換器 2902027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C - 入力絶縁信号変換器 2902024
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT - 入力絶縁信号変換器 2902040
-
MINI MCR-2-UI-UI - 入力絶縁信号変換器 2902037
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT-C - 入力絶縁信号変換器 2902039
-
MINI MCR-2-UI-UI-C - 入力絶縁信号変換器 2902036
-
MINI MCR-2-U-UI-PT - 入力絶縁信号変換器 2902021
-
MINI MCR-2-U-UI - 入力絶縁信号変換器 2902019
-
MINI MCR-2-U-I0-PT - 入力絶縁信号変換器 2902023
-
MINI MCR-2-U-I0 - 入力絶縁信号変換器 2902022
-
MINI MCR-2-U-I4-PT - 入力絶縁信号変換器 2902030
-
MINI MCR-2-U-I4 - 入力絶縁信号変換器 2902029
-
MINI MCR-2-I-I-PT - 入力絶縁信号変換器 2901999
-
MINI MCR-2-I-I - 入力絶縁信号変換器 2901998
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT - 入力絶縁信号変換器 2905028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - 入力絶縁信号変換器 2905026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C - 入力絶縁信号変換器 2905027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-C - 入力絶縁信号変換器 2905025
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT - ディストリビュータ電源 2902015
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I - ディストリビュータ電源 2902014
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - ディストリビュータ電源 2905629
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I - ディストリビュータ電源 2905628
-
MINI MCR-2-I-I-ILP-PT - 入力アイソレータ 2901995
-
MINI MCR-2-I-I-ILP - 入力アイソレータ 2901994
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT - 温度測定用変換器 2902052
-
MINI MCR-2-RTD-UI - 測温抵抗体測定用変換器 2902049
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C - 温度測定用変換器 2902051
-
MINI MCR-2-RTD-UI-C - 温度測定用変換器 2902048
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT - 温度測定用変換器 2905249
-
MINI MCR-2-TC-UI - 温度測定用変換器 2902055
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT-C - 温度測定用変換器 2905248
-
MINI MCR-2-TC-UI-C - 温度測定用変換器 2902053
-
MINI MCR-2-T-REL-PT - 温度リミットスイッチ 2905633
-
MINI MCR-2-T-REL - 温度リミットスイッチ 2905632
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - 周波数変換器 2902032
-
MINI MCR-2-UI-FRO - 周波数変換器 2902031
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C - 周波数変換器 2906202
-
MINI MCR-2-UI-FRO-C - 周波数変換器 2906201
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT - ポテンショメータ変換器 2902017
-
MINI MCR-2-POT-UI - ポテンショメータ変換器 2902016
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT-C - ポテンショメータ変換器 2905006
-
MINI MCR-2-POT-UI-C - ポテンショメータ変換器 2905005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - NAMUR絶縁スイッチアンプ 2902005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO - NAMUR絶縁スイッチアンプ 2902004
-
MINI MCR-2-F-UI - 周波数変換器 2902056
-
MINI MCR-2-F-UI-PT - 周波数変換器 2902058
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DINレールバスコネクタ 2695439
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - プログラミングアダプタ 2811271
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DINレールバスコネクタ 2869728
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - アダプタ 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - プログラミングアダプタ 2909681
-
UCT-EM (30X5) - 終端クランプ用マーキング 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - 終端クランプ用マーキング 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - マーキングシート 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - プラスチックラベル 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - プラスチックラベル 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - プラスチックラベル 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - プラスチックラベル 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - プラスチックラベル 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - プラスチックラベル 0828099
-
US-EMLP (15X5) - プラスチックラベル 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - プラスチックラベル 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - プラスチックラベル 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - プラスチックラベル 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - プラスチックラベル 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - プラスチックラベル 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - 終端クランプ用マーキング 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - 終端クランプ用マーキング 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053