設置可能なプラグイン式3方向絶縁型ポテンショメータ変換器。測定値は自由にリニア調整できる電流または電圧信号に変換されます。フリーソフトウェアソリューションの何れかを使用してデバイスにコンフィグレーションできます。DIPスイッチを使用するだけでデバイスに直接デフォルト設定をすることもできます(コンフィグレーション表を参照)。ポテンショメータの範囲を全面的に利用できない場合は、ソフトウェアでポテンショメータの上限値と下限値を指定できます。この測定用変換器は障害モニタリングとNFC通信をサポートします。
MINI MCR-2-POT-UI-PT-C
-
抵抗/ポテンショメータ変換器
2905006
設定可能なプラグイン式ポテンショメータ変換器、0~100 Ωのポテンショメータと0~100 kΩのポテンショメータを接続。DIPスイッチまたはソフトウェアで設定可能。プッシュイン式、設定は発注時に指定
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品シリーズ | MINI Analog Pro |
| チャネル数 | 1 |
| 設定 | DIPスイッチ |
| ソフトウェア | |
| アプリ | |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 機能 | |
| 設定 | DIPスイッチ |
| ソフトウェア | |
| アプリ | |
| 電気的絶縁 | 3方向絶縁 |
| 保護回路 | 過電流保護 |
| ステップ応答(0~99%) | < 60 ms |
| 最大温度係数 | 0.01 %/K |
| 温度係数、通常 | 0.01 %/K |
| 最大送信エラー | < 0.1 % (R < 240 Ω = < 0,2 %) |
| 電気的絶縁 入力/出力/電源 | |
| 定格絶縁電圧 | 300 Vrms |
| 試験電圧 | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 絶縁 | IEC/EN 61010-1に準拠の強化絶縁 |
| 電源 | |
| 定格電源電圧 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 9.6 V DC ... 30 V DC (DINレールコネクタ(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN、製品番号2869728)は電源のブリッジに使用できます。このコネクタは35 mmのDINレールにスナップ取付けできます(EN 60715に準拠)。) |
| 通常電流消費 | 33 mA (24 V DC) |
| 68 mA (12 V DC) | |
| 電力消費 | ≤ 850 mW (IOUT = 20 mA時、DC 9.6 V、負荷600 Ω) |
| 信号: 抵抗 | |
| 入力数 | 1 |
| 利用可能入力源 | 3線式ポテンショメータ |
| 抵抗範囲 | 0 Ω ... 100 Ω |
| 0 Ω ... 100 kΩ | |
| 信号: 電圧/電流 | |
| 出力数 | 1 |
| 電圧出力信号 | 1 V ... 5 V (DIPスイッチ経由) |
| 10 V ... 0 V (DIPスイッチ経由) | |
| 0 V ... 5 V (DIPスイッチ経由) | |
| 0 V ... 10 V (DIPスイッチ経由) | |
| 0 V ... 10.5 V (ソフトウェアで設定) | |
| 最大電圧出力信号 | 12.3 V |
| 無負荷電圧 | < 17.5 V |
| 電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA (DIPスイッチ経由) |
| 4 mA ... 20 mA (DIPスイッチ経由) | |
| 20 mA ... 0 mA (DIPスイッチ経由) | |
| 20 mA ... 4 mA (DIPスイッチ経由) | |
| 0 mA ... 21 mA (ソフトウェアで設定) | |
| 最大電流出力信号 | 24.6 mA |
| 短絡電流 | < 31.5 mA |
| 負荷/出力負荷電圧出力 | ≥ 10 kΩ |
| 負荷/出力負荷電流出力 | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| リップル | < 20 mVPP |
| < 20 mVPP (10 kΩ) | |
| 解像度、出力(電圧) | 1 mV |
| 解像度、出力(電流) | 2 µA |
| センサエラー時の動作 | 設定可能 |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² (フェルールあり) |
| 0.14 mm² ... 2.5 mm² (フェルールなし) | |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 (フレキシブル) |
| Ex設置(EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| データ: IFSインターフェース | |
| 接続方法 | Micro USBタイプB |
| 定格電圧表示 | 緑色LED |
| エラー表示 | 赤色LED |
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 109.81 mm |
| 奥行き | 119.2 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| ハウジングの材質 | PBT |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 2 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (ULによる評価なし) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | BVS 20 ATEX E 024 X |
| IECEx | |
| 表示記号 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | IECEx BVS 20.0017X |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| 船級認証 | |
| 認定 | DNV GL TAA00002UA |
| EAC Ex | |
| 表示記号 | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | BY/112 02.01 TP012 103.01 00079 |
| 造船データ | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振動 | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| 注記 | 干渉を受けることは最小限でしょう。 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 注釈 | 静電気放電を防ぐための安全措置をとる必要があります。 |
| 高周波電磁界 | |
| 型式 | RF電磁環境 |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 0.2 % |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 型式 | ファストトランジェント(バースト) |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 0.4 % |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| 伝導妨害 | |
| 型式 | 接続インターフェース |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 0.2 % |
| 電気的絶縁 | 3方向絶縁 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 電源電圧のブリッジにはDINレールバスコネクタが使用できます。これは35 mmのEN 60715 DINレールにスナップ取付けできます。 |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2905006 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1129 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 117.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 110 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
互換性のある製品
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DINレールバスコネクタ 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DINレールバスコネクタ 2869728
-
MCR-DP - 絶縁プレート 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - モジュールキャリア 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - モジュールキャリア 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - システムアダプタ 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - 通信モジュール 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - 通信モジュール 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - 通信モジュール 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - 通信モジュール 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - プログラミングアダプタ 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - アダプタ 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - プログラミングアダプタ 2909681
-
FASTCON PRO-SET - コネクタセット 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - コネクタセット 2906228
-
UCT-EM (30X5) - 終端クランプ用マーキング 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - 終端クランプ用マーキング 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - マーキングシート 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - プラスチックラベル 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - プラスチックラベル 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - プラスチックラベル 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - プラスチックラベル 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - プラスチックラベル 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - プラスチックラベル 0828099
-
US-EMLP (15X5) - プラスチックラベル 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - プラスチックラベル 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - プラスチックラベル 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - プラスチックラベル 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - プラスチックラベル 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - プラスチックラベル 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - 終端クランプ用マーキング 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - 終端クランプ用マーキング 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - 電力用端子台 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - 電力用端子台 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - 監視モジュール 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - 監視モジュール 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053