PC設定可能、スイッチング出力を追加して自由に調整できるアナログ周波数変換器、プラグイン式で標準アナログ信号を周波数信号またはパルス幅変調信号(PWM信号)に変換。電流信号は0mAから設定可能 24 mAまたは電圧信号は0Vから設定可能 入力側12 Vに対応。 信号は0mAから設定可能 11 kHzの周波数信号および0~100%のPWM信号を出力側に指定できます。また出力をスイッチング出力にして2つのスイッチングしきい値を個別に設定することもできます。最小測定範囲は1 mAおよび0.5 Vです。10 mAおよび5 Vを超える測定範囲では完全な精度が保持されます。フリーソフトウェアソリューションの何れかを使用してデバイスにコンフィグレーションできます。DIPスイッチを使用するだけでデバイスに直接デフォルト設定をすることもできます(コンフィグレーション表を参照)。この測定用変換器は障害モニタリングとNFC通信をサポートします。
MINI MCR-2-UI-FRO-PT
-
周波数変換器
2902032
アナログ周波数変換器、警報設定機能あり、プラグイン式、標準信号を周波数またはPWM信号に変換。DIPスイッチまたはソフトウェアで設定可能。プッシュイン式、標準コンフィグレーション。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品シリーズ | MINI Analog Pro |
| チャネル数 | 1 |
| 設定 | DIPスイッチ |
| ソフトウェア | |
| アプリ |
| 機能 | |
| 設定 | DIPスイッチ |
| ソフトウェア | |
| アプリ | |
| 電気的絶縁 | 4方向絶縁 |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| ステップ応答(0~99%) | 120 ms (サンプル周波数15 Hz) |
| 35 ms (サンプル周波数60 Hz) | |
| 15 ms (240 Hzのサンプルレート、ソフトウェアからのみ設定可能) | |
| 130 ms (サンプル周波数15 Hz) | |
| 40 ms (サンプル周波数60 Hz) | |
| 20 ms (240 Hzのサンプルレート、ソフトウェアからのみ設定可能) | |
| 最大温度係数 | < 0.01 %/K |
| 温度係数、通常 | 0.01 %/K |
| 電気的絶縁 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 電気的絶縁 入力/出力/電源 IEC/EN 61010-1 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 61010-1 |
| 定格絶縁電圧 | 300 Vrms |
| 試験電圧 | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 絶縁 | 強化絶縁 |
| 電源 | |
| 定格電源電圧 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 9.6 V DC ... 30 V DC (DINレールコネクタ(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN、製品番号2869728)は電源のブリッジに使用できます。このコネクタは35 mmのDINレールにスナップ取付けできます(EN 60715に準拠)。) |
| 通常電流消費 | 27 mA (12 V DC) |
| 13.5 mA (24 V DC) | |
| 電力消費 | ≤ 350 mW (9.6 V DC) |
| 信号: 電圧/電流 | |
| 入力数 | 1 |
| 構成可能/PC設定可能 | あり |
| 電圧入力信号 | 0 V ... 10 V (DIPスイッチ経由) |
| 2 V ... 10 V (DIPスイッチ経由) | |
| 0 V ... 5 V (DIPスイッチ経由) | |
| 1 V ... 5 V (DIPスイッチ経由) | |
| 10 V ... 0 V (DIPスイッチ経由) | |
| 10 V ... 2 V (DIPスイッチ経由) | |
| 5 V ... 0 V (DIPスイッチ経由) | |
| 5 V ... 1 V (DIPスイッチ経由) | |
| 0 V ... 12 V (ソフトウェアで設定) | |
| 最大電圧入力信号 | 12 V |
| 電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA (DIPスイッチ経由) |
| 4 mA ... 20 mA (DIPスイッチ経由) | |
| 0 mA ... 10 mA (DIPスイッチ経由) | |
| 2 mA ... 10 mA (DIPスイッチ経由) | |
| 20 mA ... 0 mA (DIPスイッチ経由) | |
| 20 mA ... 4 mA (DIPスイッチ経由) | |
| 10 mA ... 0 mA (DIPスイッチ経由) | |
| 10 mA ... 2 mA (DIPスイッチ経由) | |
| 0 mA ... 24 mA (ソフトウェアで設定) | |
| 最大電流入力信号 | 24 mA |
| 電圧入力抵抗 | > 120 kΩ |
| 電流入力抵抗 | およそ 50 Ω (テストダイオード用+0.7 V) |
| 周波数: 周波数/トランジスタ | |
| 出力周波数 | 0 Hz ... 10 kHz (DIPスイッチ経由) |
| 0 Hz ... 5 kHz (DIPスイッチ経由) | |
| 0 Hz ... 2.5 kHz (DIPスイッチ経由) | |
| 0 Hz ... 1 kHz (DIPスイッチ経由) | |
| 0 Hz ... 500 Hz (DIPスイッチ経由) | |
| 0 Hz ... 250 Hz (DIPスイッチ経由) | |
| 0 Hz ... 100 Hz (DIPスイッチ経由) | |
| 0 Hz ... 50 Hz (DIPスイッチ経由) | |
| 0 Hz ... 10.5 kHz (ソフトウェアで設定) | |
| 最小負荷 | 4 mA ≤ (UL / RL) ≤ 100 mA |
| 最大送信エラー | ≤ 0.1 % (> 7 kHz ≤ 0.2 %) |
| 出力信号PWM | 15.6 kHz (10ビット、DIPスイッチ経由) |
| 1.9 kHz (10ビット、DIPスイッチ経由) | |
| 3.9 kHz (12ビット、DIPスイッチ経由) | |
| 488 Hz (12ビット、DIPスイッチ経由) | |
| 977 Hz (14ビット、DIPスイッチ経由) | |
| 122 Hz (14ビット、DIPスイッチ経由) | |
| 244 Hz (16ビット、DIPスイッチ経由) | |
| 31 Hz (16ビット、DIPスイッチ経由) | |
| 31 Hz ... 15.6 kHz (ソフトウェアで設定) | |
| 最小負荷 | 12 mA ≤ (UL / RL) ≤ 100 mA |
| 最大送信エラー | < 0.2 % (PWM周波数 500 Hz) |
| < 0.5 % (500 Hz < PWM周波数 2000 Hz) | |
| < 1 % (2000 Hz < PWM周波数 4000 Hz) | |
| < 2 % (4000 Hz < PWM周波数 8000 Hz) | |
| < 3 % (8000 Hz < PWM周波数 16000 Hz) | |
| 最大負荷電流 | 100 mA |
| 最大スイッチング電圧 | 30 V DC |
| オーバーレンジ/アンダーレンジ | 設定可能(ソフトウェア経由) |
| +/-切替: トランジスタ | |
| 出力数 | 1 |
| 接点の種類 | 1 a接点 |
| 最小スイッチング電圧 | 1 V DC |
| 最大スイッチング電圧 | 30 V DC |
| 最小スイッチング電流 | 100 µA |
| 最大スイッチング電流 | 100 mA (30 V DC) |
| 信号 | |
| 出力数 | 1 |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² (フェルールあり) |
| 0.14 mm² ... 2.5 mm² (フェルールなし) | |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 (フレキシブル) |
| Ex設置(EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| データ: IFSインターフェース | |
| 接続方法 | Micro USBタイプB |
| エラー表示 | 赤色LED |
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 109.81 mm |
| 奥行き | 119.2 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| ハウジングの材質 | PBT |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 2 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (ULによる評価なし) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | BVS 19 ATEX E 083 X |
| IECEx | |
| 表示記号 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | IECEx BVS 19.0072X |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| 船級認証 | |
| 認定 | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| 表示記号 | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| 造船データ | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振動 | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| 注記 | 干渉を受けることは最小限でしょう。 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 電気的絶縁 | 4方向絶縁 |
| GB Standard | |
| 標準/規則 | GB 3836.1 |
| GB 3836.8 | |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 電源電圧のブリッジにはDINレールバスコネクタが使用できます。これは35 mmのEN 60715 DINレールにスナップ取付けできます。 |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2902032 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1126 |
| GTIN | 4046356652049 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 117.72 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 117.72 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210128 |
| ECLASS-15.0 | 27210128 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002918 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
| SCIP | 5e96ac0d-c5a2-448b-a6f0-3929cc30925d |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 2.263 kg CO2e |
互換性のある製品
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DINレールバスコネクタ 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DINレールバスコネクタ 2869728
-
MCR-DP - 絶縁プレート 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - モジュールキャリア 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - モジュールキャリア 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - システムアダプタ 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - 通信モジュール 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - 通信モジュール 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - 通信モジュール 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - 通信モジュール 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - プログラミングアダプタ 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - アダプタ 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - プログラミングアダプタ 2909681
-
FASTCON PRO-SET - コネクタセット 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - コネクタセット 2906228
-
UCT-EM (30X5) - 終端クランプ用マーキング 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - 終端クランプ用マーキング 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - マーキングシート 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - プラスチックラベル 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - プラスチックラベル 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - プラスチックラベル 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - プラスチックラベル 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - プラスチックラベル 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - プラスチックラベル 0828099
-
US-EMLP (15X5) - プラスチックラベル 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - プラスチックラベル 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - プラスチックラベル 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - プラスチックラベル 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - プラスチックラベル 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - プラスチックラベル 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - 終端クランプ用マーキング 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - 終端クランプ用マーキング 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - 電力用端子台 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - 電力用端子台 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - 監視モジュール 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - 監視モジュール 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053