アナログ信号の電気的絶縁、変換、フィルタリングを行うプラグ式の2線式2方向出力アイソレータ。この2線式出力アイソレータはアクティブアナログ入力モジュールで使用できます。デバイスにはコントローラの電源ループから給電されます。入力側では、標準アナログ信号と非標準アナログ信号を接続でき、2 mAまたは50 mVから40 mAまたは30 Vまで対応します。信号は4mA~ 20 mAに変換されます。 入力信号はDIPスイッチで設定できます。この測定用変換器はNFC通信をサポートします。
MINI MCR-2-UI-I-OLP-PT-C
-
入力アイソレータ
2902062
出力2線式2方向アイソレータ、プラグイン式、ユニポーラおよびバイポーラのアナログ信号を電気的に絶縁。入力側設定はDIPスイッチで設定可能。プッシュイン接続式、設定は発注時に指定。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品の種類 | 絶縁信号変換器 |
| 製品シリーズ | MINI Analog Pro |
| チャネル数 | 1 |
| 設定 | DIPスイッチ |
| 電気的絶縁 | 2方向絶縁 |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| 制限周波数(3 dB) | およそ 30 Hz |
| ステップ応答(10~90%) | 20 ms |
| 最大温度係数 | 0.01 %/K |
| 温度係数、通常 | 0.005 %/K |
| 最大送信エラー | ≤ 0.1 % (終端値) |
| 電気的絶縁 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 電気的絶縁 入力/出力/電源 IEC/EN 61010-1 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 61010-1 |
| 定格絶縁電圧 | 300 Vrms |
| 試験電圧 | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 絶縁 | 強化絶縁 |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 8 V DC ... 30 V DC (ループ電源型、外部電源不要) |
| 通常電流消費 | ≤ 20 mA |
| 電力消費 | ≤ 600 mW |
| 信号: 電圧/電流 | |
| 入力数 | 1 |
| 構成可能/PC設定可能 | あり |
| 電圧入力信号 | 0 mV ... 1000 mV |
| 0 mV ... 750 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 250 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 125 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 50 mV | |
| 0 V ... 10 V | |
| 0 V ... 7.5 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| 0 V ... 2.5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 1.5 V | |
| 0 V ... 1.25 V | |
| 0 V ... 1.2 V | |
| 0 V ... 30 V | |
| 0 V ... 25 V | |
| 0 V ... 20 V | |
| 0 V ... 12.5 V | |
| 0 V ... 12 V | |
| 0 V ... 15 V | |
| -1000 mV ... 1000 mV | |
| -750 mV ... 750 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -250 mV ... 250 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -125 mV ... 125 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -50 mV ... 50 mV | |
| -10 V ... 10 V | |
| -7.5 V ... 7.5 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| -2.5 V ... 2.5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -1.25 V ... 1.25 V | |
| -1.2 V ... 1.2 V | |
| -1.5 V ... 1.5 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -25 V ... 25 V | |
| -20 V ... 20 V | |
| -12.5 V ... 12.5 V | |
| -12 V ... 12 V | |
| -15 V ... 15 V | |
| 2 V ... 10 V (他の区域も設定可能、表を参照) | |
| 1 V ... 5 V (他の区域も設定可能、表を参照) | |
| 最大電圧入力信号 | < 30 V |
| 電流入力信号 | 0 mA ... 40 mA |
| 0 mA ... 30 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 12 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 8 mA | |
| 0 mA ... 7.5 mA | |
| 0 mA ... 6 mA | |
| 0 mA ... 5 mA | |
| 0 mA ... 4 mA | |
| 0 mA ... 3 mA | |
| 0 mA ... 2.5 mA | |
| 0 mA ... 2 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 最大電流入力信号 | 50 mA (最大DC 30 Vの耐電圧) |
| 電圧入力抵抗 | 100 kΩ (≤ 1 V) |
| 1 MΩ (≥ 1 V) | |
| 電流入力抵抗 | 25 Ω (テストダイオード用+0.7 V) |
| 信号: 電流 | |
| 出力数 | 1 |
| 電流出力信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 最大電流出力信号 | 32 mA |
| 負荷/出力負荷電流出力 | < 1000 Ω ((UB - 8 V) / 22 mA) |
| リップル | < 10 mVrms (600 Ω時) |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² (フェルールあり) |
| 0.14 mm² ... 2.5 mm² (フェルールなし) | |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 (フレキシブル) |
| Ex設置(EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| 状態表示 | 緑色のLED(電源) |
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 109.81 mm |
| 奥行き | 119.2 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| ハウジングの材質 | PBT |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 2 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (ULによる評価なし) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | BVS 19 ATEX E 079 X |
| IECEx | |
| 表示記号 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | IECEx BVS 19.0068X |
| CCC / China-Ex | |
| 表示記号 | Ex ec IIC T4 Gc |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| 船級認証 | |
| 認定 | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| 表示記号 | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| 造船データ | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振動 | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| 注記 | 干渉を受けることは最小限でしょう。 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 電気的絶縁 | 2方向絶縁 |
| GB Standard | |
| 標準/規則 | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2902062 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1121 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 117.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 117.6 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
MCR-DP - 絶縁プレート 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - モジュールキャリア 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - システムアダプタ 2901993
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - ソフトウェア 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - ソフトウェア 1371666
-
FASTCON PRO-SET - コネクタセット 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - コネクタセット 2906228
-
UCT-EM (30X5) - 終端クランプ用マーキング 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - 終端クランプ用マーキング 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - マーキングシート 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - プラスチックラベル 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - プラスチックラベル 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - プラスチックラベル 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - プラスチックラベル 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - プラスチックラベル 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - プラスチックラベル 0828099
-
US-EMLP (15X5) - プラスチックラベル 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - プラスチックラベル 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - プラスチックラベル 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - プラスチックラベル 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - プラスチックラベル 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - プラスチックラベル 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - 終端クランプ用マーキング 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - 終端クランプ用マーキング 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053