端子台アクセサリ
FBSR 2-6 - プラグインブリッジ
FBSR 2-6
-
プラグインブリッジ
3033715
プラグインブリッジ、 ピッチ: 6.2 mm、 極数: 2、 定格電流: 24 A、 色: 赤
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
プラグインブリッジ
極数
2
ピッチ
6.2 mm
電気特性
最大負荷電流
24 A (他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)
接続データ
最大負荷電流
24 A (他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)
寸法
ピッチ
6.2 mm
材料仕様
色
赤 (RAL 3001)
部材
銅
UL94難燃性クラス
V0
絶縁材質
PA
取付け
取付けタイプ
プラグイン取付け
販売用データ
アイテム番号
3033715
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE2Z2X
GTIN
4046356590945
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.216 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.194 g
関税率
85389000
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
アクセサリ
FBSC
-
保護キャップ
3012325
製品 ヘルプ