1チャネル出力2線式2方向ディストリビュータ、プラグイン式接続でアナログ信号の電気的な絶縁とフィルタリング。出力2線式アイソレータでアクティブアナログ入力カードをDC 6 ... 30 Vで動作させることができます。このアイソレータと接続センサはコントローラの電流ループから給電されます。入力信号=出力信号:0(4)~20 mAです。この測定用変換器はNFC通信をサポートします。
MINI MCR-2-RPS-I-I-OLP-PT
-
ディストリビュータ電源
2906447
アナログ信号を電気的に絶縁する、プラグイン接続テクノロジ搭載の1チャネル出力ループパワード2方向ディストリビュータ電源。入力信号=出力信号:0(4) mA~20 mA。Push-in式接続テクノロジ。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
使用上の制限 | |
EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
製品ライン | ディストリビュータ電源 |
製品シリーズ | MINI Analog Pro |
チャネル数 | 1 |
型式 | 信号変換器 |
絶縁特性: GB Standard | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 2 |
電気的絶縁 | 2方向絶縁 |
入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
制限周波数(3 dB) | 100 Hz |
信号伝送動作 | In = Out |
最大温度係数 | ≤ 0.001 %/K |
最大送信エラー | ≤ 0.1 % (5 V時) |
電気的絶縁 入力/出力/電源 | |
定格絶縁電圧 | 300 Vrms |
試験電圧 | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
絶縁 | IEC/EN 61010-1に準拠の強化絶縁 |
電源 | |
電圧範囲 | 8 V DC ... 30 V DC (ループ電源型、外部電源不要) |
電力消費 | 600 mW (25 mA) |
信号: 電流 | |
入力数 | 1 |
構成可能/PC設定可能 | なし |
電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
電圧損失 | 3.1 V (I = 20 mA) |
トランスミッタの供給電源 | UA - 5 V |
追加のエラー(入力電圧によって異なる) | (UA - 5 V) x 0.06 % |
信号: 電流 | |
出力数 | 1 |
構成可能/PC設定可能 | なし |
電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
応答電流 | 200 µA |
電圧損失 | 3.1 V (I = 20 mA) |
負荷/出力負荷電流出力 | 600 Ω |
接続方法 | プッシュイン式 |
剥き線長さ | 10 mm |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² (フェルールあり) |
0.14 mm² ... 2.5 mm² (フェルールなし) | |
撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 12 (フレキシブル) |
Ex設置(EPL) | Gc |
Div. 2 |
幅 | 6.2 mm |
高さ | 109.81 mm |
奥行き | 119.2 mm |
色 | 灰 (RAL 7042) |
ハウジングの材質 | PBT |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 2 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 2 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 2 |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 (ULによる評価なし) |
使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
CE | |
認定 | CE準拠 |
ATEX | |
表示記号 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
認定 | BVS 19 ATEX E 079 X |
IECEx | |
表示記号 | Ex ec IIC T4 Gc |
認定 | IECEx BVS 19.0068X |
CCC / China-Ex | |
表示記号 | Ex ec IIC T4 Gc |
UL、米国 / カナダ | |
表示記号 | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
EAC Ex | |
表示記号 | 2Ex ec IIC T4 Gc |
認定 | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
注記 | 干渉を受けることは最小限でしょう。 |
ノイズ輻射 | |
規格/規則 | EN 61000-6-4 |
電気的絶縁 | 2方向絶縁 |
GB Standard | |
標準/規則 | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
取付けタイプ | DINレール取付け |
取付け位置 | 任意 |
アイテム番号 | 2906447 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK1121 |
カタログのページ | ページ 79 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626077932 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 108.1 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 101.3 g |
関税率 | 85437090 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 4be164eb-92aa-47ee-8ec7-10c7ecabfbd0 |
互換性のある製品
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - モジュールキャリア 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - モジュールキャリア 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - システムアダプタ 2901993
-
FASTCON PRO-SET - コネクタセット 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - コネクタセット 2906228
-
UCT-EM (30X5) - 終端クランプ用マーキング 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - 終端クランプ用マーキング 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - マーキングシート 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - プラスチックラベル 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - プラスチックラベル 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - プラスチックラベル 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - プラスチックラベル 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - プラスチックラベル 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - プラスチックラベル 0828099
-
US-EMLP (15X5) - プラスチックラベル 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - プラスチックラベル 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - プラスチックラベル 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - プラスチックラベル 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - プラスチックラベル 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - プラスチックラベル 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - 終端クランプ用マーキング 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - 終端クランプ用マーキング 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053