標準信号のプラグイン式3方向信号変換器で、標準電圧信号の電気的絶縁、変換、増幅、フィルタリングを行います。測定用変換器は障害モニタリングとNFC通信をサポートします。
MINI MCR-2-U-U-PT
-
入力絶縁信号変換器
2902043
3方向信号変換器、プラグイン式、単極および双極のアナログ信号を電気的に絶縁。入力信号:0 V ... 10 V/±10 V、出力信号:0 V ... 10 V/±10 V、プッシュイン式。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品の種類 | 入力絶縁信号変換器 |
| 製品シリーズ | MINI Analog Pro |
| チャネル数 | 1 |
| 電気的絶縁 | 3方向絶縁 |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| 制限周波数(3 dB) | およそ 30 Hz |
| 保護回路 | 過電流保護 |
| 信号伝送動作 | In = Out |
| ステップ応答(10~90%) | およそ 10 ms |
| 最大温度係数 | 0.01 %/K |
| 温度係数、通常 | 0.01 %/K |
| 最大送信エラー | 0.1 % (終端値) |
| 電気的絶縁 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 電気的絶縁 入力/出力/電源 IEC/EN 61010-1 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 61010-1 |
| 定格絶縁電圧 | 300 Vrms |
| 試験電圧 | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 絶縁 | 強化絶縁 |
| 電源 | |
| 定格電源電圧 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 9.6 V DC ... 30 V DC (DINレールコネクタ(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN、製品番号2869728)は電源のブリッジに使用できます。このコネクタは35 mmのDINレールにスナップ取付けできます(EN 60715に準拠)。) |
| 通常電流消費 | 25 mA (24 V DC) |
| 54 mA (12 V DC) | |
| 電力消費 | ≤ 200 mW (DC 9.6 V時) |
| 信号: 電圧 | |
| 入力数 | 1 |
| 構成可能/PC設定可能 | なし |
| 電圧入力信号 | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| 電圧入力抵抗 | およそ 1 MΩ |
| 信号: 電圧 | |
| 出力数 | 1 |
| 構成可能/PC設定可能 | なし |
| 電圧出力信号 | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| 最大電圧出力信号 | 11 V |
| 短絡電流 | < 15 mA |
| 負荷/出力負荷電圧出力 | ≥ 10 kΩ |
| リップル | < 20 mVPP (10 kΩ時) |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² (フェルールあり) |
| 0.14 mm² ... 2.5 mm² (フェルールなし) | |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 (フレキシブル) |
| Ex設置(EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| 状態表示 | 緑色のLED(電源) |
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 109.81 mm |
| 奥行き | 119.2 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| ハウジングの材質 | PBT |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 2 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (ULによる評価なし) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | BVS 19 ATEX E 047 X |
| IECEx | |
| 表示記号 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | IECEx BVS 19.0041X |
| CCC / China-Ex | |
| 表示記号 | Ex ec IIC T4 Gc |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| 船級認証 | |
| 認定 | DNV GL TAA00002UA |
| EAC Ex | |
| 表示記号 | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | BY/112 02.01 TP012 103.01 00079 |
| 造船データ | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振動 | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| 注記 | 干渉を受けることは最小限でしょう。 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 注釈 | 静電気放電を防ぐための安全措置をとる必要があります。 |
| 高周波電磁界 | |
| 型式 | RF電磁環境 |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 型式 | ファストトランジェント(バースト) |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| 伝導妨害 | |
| 型式 | 接続インターフェース |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 電気的絶縁 | 3方向絶縁 |
| GB Standard | |
| 標準/規則 | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 電源電圧のブリッジにはDINレールバスコネクタが使用できます。これは35 mmのEN 60715 DINレールにスナップ取付けできます。 |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2902043 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1121 |
| GTIN | 4046356652087 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 105 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 94 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: N/A) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol|79-94-7 (CAS-NO: N/A) | |
| SCIP | 76557b93-51af-4e12-96f6-ca3f529c36df |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 1.651 kg CO2e |
互換性のある製品
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DINレールバスコネクタ 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DINレールバスコネクタ 2869728
-
MCR-DP - 絶縁プレート 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - モジュールキャリア 2906639
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - ソフトウェア 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - ソフトウェア 1371666
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - システムアダプタ 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - 通信モジュール 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - 通信モジュール 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - 通信モジュール 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - 通信モジュール 2905637
-
FASTCON PRO-SET - コネクタセット 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - コネクタセット 2906228
-
UCT-EM (30X5) - 終端クランプ用マーキング 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - 終端クランプ用マーキング 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - マーキングシート 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - プラスチックラベル 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - プラスチックラベル 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - プラスチックラベル 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - プラスチックラベル 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - プラスチックラベル 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - プラスチックラベル 0828099
-
US-EMLP (15X5) - プラスチックラベル 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - プラスチックラベル 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - プラスチックラベル 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - プラスチックラベル 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - プラスチックラベル 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - プラスチックラベル 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - 終端クランプ用マーキング 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - 終端クランプ用マーキング 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - 電力用端子台 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - 電力用端子台 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - 監視モジュール 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - 監視モジュール 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053