ねじ式接続のBASE-MSTB/D37M/16CH/EX VIP I/Oマーシャリング用ベースエレメントで使用するための標準アプリケーション用コネクタセット。
汎用I/O機器向けの信号マーシャリング
柔軟なI/Oマーシャリングシステムで、汎用マーシャリングを設計:VIP I/O marshalling。システムは、汎用I/O機器向けに、信号マーシャリングと処理をコントローラに依存しないソリューションに組み合わせています。さまざまなインターフェース機能を備えたプラグ式入出力アクセサリにより、個別チャネルを汎用的に設定することができます。汎用マーシャリングのあり方:フィールドから制御レベルまでの一貫性を維持。
VIP/MSTB/D50M/BASE...を用いて使用するためのプラグキット、ねじ接続
VIPベースのモジュール、SIL 3高頻度・低頻度動作要求アプリケーション、安全状態オフ用入力/出力アクセサリとしてのプラグインSILカップリングリレー、デジタル出力信号を周辺機器に接続、安全出力1点、フィードバック出力1点、テストパルスフィルタ
VIP I/Oマーシャリングベースエレメント用リレーモジュール 120 V ACフィールドデバイスをデジタル入力に電気的絶縁カップリング。組込みヒューズとヒューズ故障表示。
VIP I/Oマーシャリングベースエレメント用リレーモジュール 230 V ACフィールドデバイスをデジタル入力に電気的絶縁カップリング。組込みヒューズとヒューズ故障表示。
汎用I/O Honeywell C300で使用するためのVIP16チャネルケーブル、18 AWG、長さ20.0 m
汎用I/O Honeywell C300で使用するためのVIP16チャネルケーブル、18 AWG、長さ2.0 m
VIP I/Oマーシャリングベースエレメント用リレーモジュール 最大3 Aの120 V AC負荷の切換え用 組込みヒューズとヒューズ故障表示。a接点またはb接点を使用できます。
汎用I/O Honeywell C300で使用するためのVIP16チャネルケーブル、18 AWG、長さ0.5 m
汎用I/O Honeywell C300で使用するためのVIP16チャネルケーブル、18 AWG、長さ8.0 m
特長
- 一貫したユニバーサルI/Oアプローチでプロジェクト期間を短縮
- プラグインIOAにより、プロジェクトの各段階でI/O割当ての変更が可能
- 追加のマーシャリング用制御盤が不要なため、制御盤の数を削減
- 分散制御システム(DCS)への接続用のさまざまなシステム配線ソリューションで、配線作業を軽減
- 改修作業中のダウンタイムを短縮することで、既存のシステムに簡単に移行
ユニバーサルマーシャリング用の柔軟なI/Oマーシャリングシステム
従来型とユニバーサルI/O配線のトポロジの比較
フィールドからコントローラへの信号マーシャリング
柔軟なI/OマーシャリングシステムVIP I/Oマーシャリングは、システムケーブル配線、インターフェース、マーシャリングを1つのモジュールにコンパクトに組み合わせます。
- システム配線:ユニバーサルI/Oプラットフォームへの配線
- インターフェース:信号変換器、測定変換器、リレーなどのアナログおよびデジタルの入出力アクセサリ(IOA)による柔軟な組立て
- マーシャリング:フィールド機器と信号マーシャリングへの接続
ユニバーサルマーシャリング用インターフェース機能
柔軟なプラグ式入出力アクセサリ(IOA)は、信号処理用のさまざまな電気機能を持つ機器:フィールドからコントローラまでのユニバーサルマーシャリング
次のIOAがあります。
- パッシブモジュール
- リレー
- セーフティリレー
- 信号変換器
- 測定変換器
- ヒューズモジュール
- 特殊機能