VIP/S/MVSTBR/KIT CX - コネクタセット
VIP/S/MVSTBR/KIT CX
-
コネクタセット
2910416
VIP/MSTB/D50M/BASE...を用いて使用するためのプラグキット、ねじ接続
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
プリント基板用コネクタ
製品シリーズ
VIP I/O-Marshalling
電気特性
最大許容電流
10 A
定格電圧U
N
300 V (最大連続動作電圧)
接続データ
フィールドレベル
接続方法
ネジ接続
剥き線長さ
7 mm
ネジ山
M3
接続電線サイズ、単線
0.2 mm² ... 2.5 mm²
撚線接続断面積
0.2 mm² ... 2.5 mm²
接続電線断面積AWG
24 ... 12
締付けトルク
0.5 Nm ... 0.6 Nm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
UL94難燃性クラス
V0
ハウジングの絶縁材質
PA
販売用データ
アイテム番号
2910416
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DK115Z
GTIN
4055626478777
1個あたりの重量(梱包を含む)
159.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
159.6 g
関税率
85366990
生産国
US
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 9.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
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
必須アクセサリ
VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX
-
ベースモジュール
2908788
特長
ねじクランプ式端子台の配線接続
あらかじめ印字済みのチャネルラベリング
ベースモジュールにすばやく簡単なプラグ式接続
製品 ヘルプ