VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX
-
ベースモジュール
2908788
汎用16チャネルVIP I/Oマーシャルベースエレメント。アクセサリとしてプラグインフィールドおよび電源端子があります。Push-in式接続テクノロジ付き。Tricon CX DCSシリーズ(D-SUB 50)と互換性あり。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 製品の種類 | モジュールキャリア |
| 製品シリーズ | VIP I/O-Marshalling |
| チャネル数 | 16 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II, III |
| 汚染度 | 2 |
| 定各電圧 Umax | ≤ 30 V AC/DC |
| 電流 (分岐ごと) | ≤ 3 A (フィールドシグナル) |
| ≤ 0.5 A (制御用コンタクト) | |
| 電流 (端子台AおよびB) | 3 A |
| 電流 (全チャネルの総電流) | 10 A |
| フィールドレベル | |
| 接続方法 | プリント基板用コネクタ・ソケット |
| 接続数 | 4 |
| 極数 | 16 |
| 制御システムレベル | |
| 接続方法 | D-SUBピンストリップ |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 50 |
| 締付けトルク | 0.3 Nm ... 0.34 Nm |
| 電源 | |
| 接続方法 | プリント基板用コネクタ・ソケット |
| 接続数 | 2 |
| 極数 | 2 |
| シールド | |
| 接続方法 | プリント基板用コネクタ・ソケット |
| 接続数 | 2 |
| 極数 | 2 |
| 状態表示 | なし |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 250 mm |
| 高さ | 142.3 mm |
| 奥行き | 78 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 0 % ... 95 % (結露なし) |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | JSHP 24ATEX0051X |
| IECEx | |
| 表示記号 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | IECEx JSH 24.0014X |
| UKEX | |
| 表示記号 | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | PxCIF23UKEX2908788X |
| CCC/中国防爆認証(China Ex) | |
| 表示記号 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | 2025122308124416 |
| CSA, USA/Canada | |
| 表示記号 | Class I, Div. 2 Groups A, B, C, D T4 |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 Gc | |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| 標準/規則 | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | EN 60715準拠で35 mm DINレール上に要求された通り |
| アイテム番号 | 2908788 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK115A |
| GTIN | 4055626477992 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 755.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 730.7 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 9094823a-fcc5-4004-b761-5a5bb4b29c28 |
互換性のある製品
-
VIP/P/FKC/KIT CX - コネクタセット 2910417
-
VIP/UM-PRO/BASE DIVIDER/CX - 仕切り板 2910139
-
IOA MCR-EX-NAM-TRI-FS - NAMUR絶縁スイッチアンプ 1085767
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - カプリングリレー 2702971
-
IOA MCR-EX-IDS-I-I - 出力絶縁信号変換器 1044642
-
IOA MCR-EX-RPSS-I-I - ディストリビュータ電源 1085761
-
IOA MCR-EX-RTD-I - 温度測定用変換器 1085764
-
IOA MCR-EX-TC-I - 温度測定用変換器 1085766
-
IOA MCR-IDS-I-I - 出力絶縁信号変換器 1176865
-
IOA MCR-RPSS-I-I - ディストリビュータ電源 1085774
-
IOA MCR-RTD-I - 温度測定用変換器 1007728
-
IOA MCR-TC-I - 温度測定用変換器 1007722
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - 入力/出力モジュール 2906599
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - コンバータ 1145061
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - 入力/出力モジュール 2906600
-
IOA FEED-THRU/EX - 貫通プラグ 2906598
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - 貫通プラグ 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - 入力/出力モジュール 1188706
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - 入力/出力モジュール 1048208
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - リレーモジュール 2910155
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - リレーモジュール 2910157
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - リレーモジュール 2910423
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - リレーモジュール 2910422
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - リレーモジュール 2910421
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - リレーモジュール 2910153
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - リレーモジュール 2910154
特長
IOAを挿入して固定するためのキャリアを組込み
別個の部品番号として入手可能なねじ式とPush-in(PT)式のプラグキット
ヒューズ機能を備えた冗長化電源接続用端子
各チャネルに4箇所のフィールド側接続(A、B、C、D)
IOAモジュールは別注