IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - リレーモジュール
2910422

VIP I/Oマーシャリングベースエレメント用リレーモジュール 最大3 Aの230 V AC負荷の切換え用 組込みヒューズとヒューズ故障表示。b接点を使用できます。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









特長

出力ヒューズ切れを通知
アクティブリレーコイルで検知
フィールド給電デバイスの電圧をチェックできる2段階順次解除
マーキングアクセサリの溝
交換用TE5型ヒューズ
接続先フィールドデバイスの230 V内部マーシャリングオプション
組込みのキーイングで交換時のユーザーエラーを減少
a接点付きリレー
接続先フィールドデバイスの230 V内部マーシャリングオプション