VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX - ベースモジュール
2906595

汎用8チャネルVIP I/Oマーシャリングコネクタ端子台。すべての接続はねじ式接続テクノロジ。D-SUB 25コネクタを備えたこのモジュールは、Foxboro I/AシリーズDCSとピンの互換性があります。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








互換性のある製品




特長

IOAを挿入して固定するためのキャリアを組込み
フィールドでねじ止め
冗長性を備えた電源バスターミナル
各チャネルに4箇所の接続(A、B、C、D)と複数のシールドオプション
マーキングアクセサリの溝
DINレール接地を組込み
堅牢な金属製DINレールでレールへの取付け/取外しが簡単
個別配線またはケーブル接続用端子