IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - 貫通プラグ
1172189

VIP I/Oマーシャリング用ベースエレメント向けの非発火性のEx ic妨害デバイス。デジタル出力の制限電流(60 mA または 80 mA)と電圧(26.4 V DC)用。例えば、防爆エリア(Zone 2、CID2)のソレノイドバルブを制御する場合。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細