1つの条件比例4~20 mA信号に最大4つのデジタル入力信号を実装するためのデジタル-アナログコンバータ。 このモジュールは、接続されている信号発生器のスイッチング状態に応じて、モジュール出力の電流値を4 mA~20 mAの範囲で設定します。 アクティブなアナログ入力カードは、現在の値と対応する計算表を使用して、スイッチング接点のスイッチング状態を判断することができます。 モジュールはプラグイン接点によって、対応するVIP I/Oマーシャリングベースエレメントに取付けられます。 Zone 2に取付け、「ec」タイプの保護が許容されます。
IOA DAC-4DI/AI/EX
-
コンバータ
1145061
VIP I/Oマーシャリング用ベースエレメント向けのデジタル-アナログコンバータ 4 つのデジタル入力の接続および単一のアナログ4~20 mA信号への変換用。3つのI/Oチャネルを保存します。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ