Ex i温度変換器:防爆エリアに取り付けた熱電対およびmV信号源からの信号を線形0/4 mA~20 mAの信号に変換し、安全エリアの負荷に送信します。 出力はスイッチでアクティブまたはパッシブに動作させることができます。 測定用トランスデューサは、プラグインコンタクトによって、対応するVIP I/Oマーシャリングベースエレメントに取り付けられます。 パラメータ設定は、無料のソフトウェアソリューションを使用して実行することができます。 ハウジングカバーの下のUSBインターフェースは、PCとの通信を確立します。
IOA MCR-EX-TC-I
-
温度測定用変換器
1085766
VIP I/Oマーシャリング用ベースエレメント向けEx i温度変換器:防爆エリアに取り付けた熱電対からの信号を変換し、0/4 mA~20 mAの信号を安全エリアの負荷(アクティブまたはパッシブ)に送信します。自由にコンフィグレーション可能。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 製品シリーズ | VIP I/O-Marshalling |
| アプリケーション | 温度 |
| チャネル数 | 1 |
| 電気的絶縁 | 3方向絶縁 |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| 通常冷却点エラー | ± 2 K |
| ステップ応答(0~99%) | ≤ 1.7 s |
| 最大温度係数 | 0.01 %/K |
| 送信エラー、通常 | 0.1 % (例:タイプJ、400 K間隔、4 mA~20 mA用) |
| 電気的絶縁 | |
| 過電圧カテゴリ | II (≤ 5000 m) |
| 汚染度 | 2 (≤ 5000 m) |
| 電気的絶縁 入力/出力/電源 IEC/EN 61010-1 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 61010-1 |
| 定格絶縁電圧 | 200 Vrms |
| 試験電圧 | 2.3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 絶縁 | ダブル/強化絶縁 |
| 電気的絶縁 入力/出力、電源 IEC/EN 60079-11 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 60079-11 |
| 定格絶縁電圧 | 150 Vrms |
| 212 VP | |
| 電気的絶縁 入力/出力/電源 IEC/EN 60079-7 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 60079-7 |
| 定格絶縁電圧 | 251 Vrms |
| 355 VP | |
| 電源 | |
| 定格電源電圧 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 最大消費電流 | < 40 mA (24 V DC) |
| 電力損失 | ≤ 0.7 W (アクティブ出力) |
| ≤ 1 W (パッシブ出力) | |
| 電力消費 | ≤ 1 W (アクティブ出力) |
| ≤ 0.73 W (パッシブ出力) | |
| 信号 | |
| 入力数 | 1 |
| 入力信号 | 温度 |
| 電圧 | |
| 計測 | |
| 入力内容 | 本質安全 |
| 使用できるセンサタイプ(TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, C, D, A, A-1, A-2, A-3, M, Lr |
| 温度測定範囲 | -230 °C ... 2500 °C (範囲はセンサの種類による) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ B | 500 °C ... 1820 °C |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ E | -230 °C ... 1000 °C |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ K | -250 °C ... 1372 °C |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1768 °C |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1768 °C |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ T | -200 °C ... 400 °C |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ U | -200 °C ... 600 °C |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ C | 0 °C ... 2315 °C |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ D | 0 °C ... 2315 °C |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ A1 GOST | 0 °C ... 2500 °C |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ A2 GOST | 0 °C ... 1800 °C |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ A3 GOST | 0 °C ... 1800 °C |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ M GOST | -200 °C ... 100 °C |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ L GOST | -200 °C ... 800 °C |
| 線形mV信号範囲 | -1000 mV ... 1000 mV |
| 温度測定範囲 | 熱電対使用時 最低50 K、mVソースの各範囲における定格スパンの10% |
| 信号: 電流 | |
| 出力数 | 1 |
| 構成可能/PC設定可能 | あり |
| 電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (アクティブ) | |
| 4 mA ... 20 mA (パッシブ、外部電源電圧19.2 V~26.4 V) | |
| 最大電流出力信号 | 21 mA |
| 負荷/出力負荷電流出力 | ≤ 600 Ω |
| 出力リプル | < 20 mVPP |
| < 14 mVrms | |
| 出力リプル(電流) | < 15 µAPP |
| < 10 µArms | |
| センサエラー時の動作 | NE 43準拠または自由に定義可能 |
| 接続方法 | プラグイン接続 |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 11 |
| プログラミング接続 | |
| 接続方法 | Micro USBタイプB |
| 接続数 | 1 |
| 注記 | プログラミングアダプタ |
| セーフティデータ | |
| 最大内部容量Ci | 44 nF |
| 最大出力電圧Uo | 6 V |
| 最大出力電流Io | 4.3 mA (mV) |
| 7.1 mA (内部冷接点補償付きTC) | |
| 16.8 mA (外部冷接点補償付きTC) | |
| 7.1 mA (TC(冷接点なし)) | |
| 最大出力電力Po | 6.5 mW (mV) |
| 11 mW (内部冷接点補償付きTC) | |
| 25.2 mW (外部冷接点補償付きTC) | |
| 11 mW (TC(冷接点なし)) | |
| セーフティ関連最大電圧Um | 121 V AC (≤ 2000 m) |
| 110 V DC (≤ 2000 m) | |
| 121 V AC/DC (> 2000 m ... 3000 m) | |
| 60 V AC/DC (> 3000 m ... 4000 m) | |
| 33 V AC/DC (> 4000 m ... 5000 m) | |
| 30 V DC (Zone 2:CHn+、CHn-) | |
| IIA (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 850 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 460 mH / 1000 µF |
| IIC (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 100 mH / 40 µF |
| IIB/IIA/IIIC (混合回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 100 mH / 950 nF、 50 mH / 950 nF、 5 mH / 950 nF、 1 mH / 950 nF |
| IIC (混合回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 100 mH / 555 nF、 50 mH / 555 nF、 5 mH / 555 nF、 1 mH / 555 nF、 10 µH / 555 nF |
| 状態表示 | LED 電源、PWR(緑の) |
| 赤色LED、2.8 Hz点滅(ケーブルエラー、入力または出力のセンサエラー、ERR) | |
| 赤色LED、1.2 Hz点滅(シミュレーションモード、ERR) | |
| LED(赤)が点灯:モジュールエラー(例外:プログラミングアダプタが接続され、電源電圧がない場合) |
| 幅 | 10.3 mm |
| 高さ | 80.1 mm |
| 奥行き | 136 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL 94難燃性クラス | V0 (ハウジング) |
| ハウジングの材質 | PA 6.6-FR |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (ULによる評価なし) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (ディレーティング) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 高度範囲 (IEC/EN 61010-1) | |
| 高さ | > 2000 m ... 3000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 60 °C |
| 定格絶縁電圧 | 150 Vrms (入力/出力/電源) |
| 絶縁 | ダブル/強化絶縁 |
| 高度範囲 (IEC/EN 61010-1) | |
| 高さ | > 3000 m ... 4000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 55 °C |
| 定格絶縁電圧 | 150 Vrms (入力/出力/電源) |
| 絶縁 | ダブル/強化絶縁 |
| 高度範囲 (IEC/EN 61010-1) | |
| 高さ | > 4000 m ... 5000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 49 °C |
| 定格絶縁電圧 | 150 Vrms (入力/出力/電源) |
| 絶縁 | ダブル/強化絶縁 |
| 高度範囲 (IEC/EN 60079-11) | |
| 高さ | > 2000 m ... 3000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 60 °C |
| 定格絶縁電圧 | 150 Vrms (入力/出力、電源) |
| 212 VP (入力/出力、電源) | |
| 高度範囲 (IEC/EN 60079-11) | |
| 高さ | > 3000 m ... 4000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 55 °C |
| 定格絶縁電圧 | 60 Vrms (入力/出力、電源) |
| 84 VP (入力/出力、電源) | |
| 高度範囲 (IEC/EN 60079-11) | |
| 高さ | > 4000 m ... 5000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 49 °C |
| 定格絶縁電圧 | 60 Vrms (入力/出力、電源) |
| 84 VP (入力/出力、電源) | |
| 高度範囲 (IEC/EN 60079-7) | |
| 高さ | > 2000 m ... 3000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 60 °C |
| 定格絶縁電圧 | 162 Vrms (入力/出力/電源) |
| 230 VP (入力/出力/電源) | |
| 高度範囲 (IEC/EN 60079-7) | |
| 高さ | > 3000 m ... 4000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 55 °C |
| 定格絶縁電圧 | 60 Vrms (入力/出力/電源) |
| 84 VP (入力/出力/電源) | |
| 高度範囲 (IEC/EN 60079-7) | |
| 高さ | > 4000 m ... 5000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 49 °C |
| 定格絶縁電圧 | 60 Vrms (入力/出力/電源) |
| 84 VP (入力/出力/電源) | |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| 注記 | およびEN 61326 |
| ATEX | |
| 表示記号 | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 認定 | IBExU 19 ATEX 1006 X |
| IECEx | |
| 表示記号 | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 認定 | IECEx IBE 19.0001 X |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 61010-1 |
| UL 61010-2-201 | |
| UL 61010-2-030 | |
| CAN/CSA No. 61010-1-12 | |
| CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201 | |
| CSA C22.2 No. 61010-2-030 | |
| [Ex ia Ga] IIC X | |
| [Ex ia Da] IIIC X | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
| Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
| [AEx ia Ga] IIC | |
| [AEx ia Da] IIIC | |
| AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
| 認定 | E330267 |
| E199827 | |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| ULデータ | |
| 動作モード | 屋内用 |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 高周波電磁界 | |
| 型式 | RF電磁環境 |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 1 % |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 型式 | ファストトランジェント(バースト) |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 1 % |
| 伝導妨害 | |
| 型式 | 接続インターフェース |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 1 % |
| 電気的絶縁 | 3方向絶縁 |
| 取付けタイプ | プラグイン取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 1085766 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| プロダクトキー | DK1255 |
| GTIN | 4055626875705 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 121.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 121.8 g |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
互換性のある製品
特長
稼働中にEx測定回路を接続したままプログラミング、またIFS-USB-PROG-ADAPTERプログラミングアダプタで電源フリー
熱電対およびmV電源用入力
ゾーン2に取付け、保護タイプ "ec"(EN 60079-7)
3方向電気的絶縁
電圧、ケーブル、センサ、モジュールエラーがわかる状態インジケータ
出力:0 mA ~ 20 mAまたは4 mA ~ 20 mA