IOA MCR-RTD-I - 温度測定用変換器
1007728

VIP I/Oマーシャリング用ベースエレメント向け温度変換器:測温抵抗体からの信号を変換し、0/4 mA~20 mAの信号を負荷(アクティブまたはパッシブ)に送信します。 自由にコンフィグレーション可能。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

測定回路を接続したまま、またプログラミングアダプタIFS-USB-PROG-ADAPTERを使用して電源をオフにしている場合でも、動作中にプログラミング可能
測温抵抗体および抵抗型センサ用入力
ゾーン2に取付け、保護タイプ "ec"(EN 60079-7)
3方向電気的絶縁
電圧、ケーブル、センサ、モジュールエラーがわかる状態インジケータ
出力:0 mA ~ 20 mAまたは4 mA ~ 20 mA