最大3 Aの定格電流と最大電圧24 V DCの負荷切換え用のデジタル出力信号用リレーモジュール スイッチ接点は組込みの交換可能な3 Aヒューズで保護されています。 ヒューズの故障時には、LEDで示されます。 プラグインブリッジは、a接点とb接点のどちらを使用するかを決定します。 モジュールは、互換性のあるVIP I/Oマーシャリングコネクタ端子台上のプラグインコンタクトを介して取り付けられます。 Zone 2に取付け、「ec」タイプの保護が許容されます。
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX
-
リレーモジュール
2910153
VIP I/Oマーシャリングコネクタ端子台用リレーモジュール。最大3 Aの24 V AC負荷の切換え用。ヒューズおよびヒューズ溶断表示を内蔵。a接点またはb接点を使用できます。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
IECEx
認証ID: IECEx SIR 17.0078XCSA
認証ID: 70134758CSAus
認証ID: 70134758ATEX
認証ID: SIRA 17ATEX4293XcUL Listed
認証ID: FILE E 196811UL Listed
認証ID: FILE E 196811互換性のある製品
特長
出力ヒューズ切れを通知
アクティブリレーコイルで検知
フィールド給電デバイスの電圧をチェックできる2段階順次解除
マーキングアクセサリの溝
交換用TE5型ヒューズ
接続先フィールドデバイスの24 V内部マーシャリングオプション
組込みのキーイングで交換時のユーザーエラーを減少
ユーザーがa接点またはb接点を選択できる1 c接点