Ex iディストリビュータ電源および入力絶縁信号変換器、HART: 供給済みまたはアクティブの0/4~20 mA信号を防爆エリアから安全エリアの負荷(アクティブまたはパッシブ)に伝送します。 HART信号を双方向で送信できます。 出力はスイッチでアクティブまたはパッシブに動作させることができます。 測定用トランスデューサは、プラグインコンタクトによって、対応するVIP I/Oマーシャリングベースエレメントに取り付けられます。 Zone 2に取付け、「ec」タイプの保護が許容されます。
IOA MCR-EX-RPSS-I-I
-
電源/入力絶縁信号変換器
1085761
Ex iディストリビュータ電源および入力絶縁信号変換器、HART通信、VIP I/Oマーシャリングベースエレメント用、0/4 mA~20 mA信号を防爆エリアから安全エリアの負荷(アクティブまたはパッシブ)に送信します。3方向の電気的絶縁、SIL 2、SC 3(IEC 61508準拠)
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 製品シリーズ | VIP I/O-Marshalling |
| アプリケーション | アナログIN |
| チャネル数 | 1 |
| 電気的絶縁 | 3方向絶縁 |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| 信号伝送動作 | In = Out |
| ステップ応答(10~90%) | < 200 µs (ジャンプ0 mA~20 mA、負荷100 Ω用) |
| < 400 µs (4 mA ... 20 mA にジャンプ、負荷600 Ω) | |
| 最大温度係数 | < 0.01 %/K |
| 温度係数、通常 | < 0.004 %/K |
| 最大送信エラー | < 0.1 %/K (終端値) |
| 送信エラー、通常 | < 0.05 % (終端値) |
| 極性反転保護 | あり |
| 電気的絶縁 | |
| 過電圧カテゴリ | II (≤ 5000 m) |
| 汚染度 | 2 (≤ 5000 m) |
| 電気的絶縁 入力/出力/電源 IEC/EN 61010-1 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 61010-1 |
| 定格絶縁電圧 | 200 Vrms |
| 試験電圧 | 2.3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 絶縁 | ダブル/強化絶縁 |
| 電気的絶縁 入力/出力、電源 IEC/EN 60079-11 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 60079-11 |
| 定格絶縁電圧 | 150 Vrms |
| 212 VP | |
| 電気的絶縁 入力/出力/電源 IEC/EN 60079-7 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 60079-7 |
| 定格絶縁電圧 | 251 Vrms |
| 355 VP | |
| 電源 | |
| 型式 | ディストリビュータ電源動作 |
| 定格電源電圧 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC -20 % ... +25 % |
| 最大消費電流 | < 62 mA (24 V DC / 20 mA / 600 Ω) |
| < 77 mA (19.2 V DC / 20 mA / 600 Ω) | |
| < 54 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| 電力損失 | < 0.9 W (24 V DC / 20 mA / 600 Ω) |
| < 0.9 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| < 1.2 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω) | |
| 電力消費 (出力アクティブ) | < 1.5 W (24 V DC / 20 mA / 600 Ω) |
| < 1.3 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| 電源 | |
| 型式 | 絶縁信号変換器の動作 |
| 定格電源電圧 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC -20 % ... +25 % |
| 最大消費電流 | < 32 mA (24 V DC / 20 mA / 600 Ω) |
| < 44 mA (19.2 V DC / 20 mA / 600 Ω) | |
| < 27 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| 電力損失 | < 0.6 W (24 V DC / 20 mA / 600 Ω) |
| < 0.6 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| < 1 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω) | |
| 電力消費 (出力アクティブ) | < 0.8 W (24 V DC / 20 mA / 600 Ω) |
| < 0.7 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| 信号: ディストリビュータ電源動作 | |
| 入力内容 | アクティブ電流入力、本質安全 |
| 入力数 | 1 |
| 入力信号 | 電流 |
| 電流入力信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 電流限界 | 23.5 mA |
| トランスミッタの供給電源 | > 16 V (20 mA) |
| > 15.3 V (22.5 mA) | |
| 極性化と電圧保護 | あり |
| 不足負荷/過負荷信号範囲 | 0 mA ... 23 mA (診断用の拡張伝送範囲) |
| 信号: 絶縁信号変換器の動作 | |
| 入力内容 | パッシブ電流入力、本質安全 |
| 入力数 | 1 |
| 電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 電圧降下 | < 3.5 V (入力絶縁信号変換器動作時) |
| 不足負荷/過負荷信号範囲 | 0 mA ... 24 mA (500 Ω) |
| 信号: ディストリビュータ電源動作 | |
| 出力内容 | 電流出力(アクティブおよびパッシブ) |
| 出力数 | 1 |
| 電流出力信号 | 4 mA ... 20 mA (アクティブ) |
| 4 mA ... 20 mA (パッシブ、外部電源電圧19.2 V~26.4 V) | |
| 負荷/出力負荷電流出力 | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| 出力リプル | < 20 mVrms |
| エラー時の出力動作 | 0 mA (入力側断線) |
| ≥ 22.5 mA (入力側短絡) | |
| 不足負荷/過負荷信号範囲 | 0 mA ... 24 mA (診断用の拡張伝送範囲) |
| 信号: 絶縁信号変換器の動作 | |
| 出力内容 | 電流出力(アクティブおよびパッシブ) |
| 電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA (アクティブ) |
| 4 mA ... 20 mA (アクティブ) | |
| 0 mA ... 20 mA (パッシブ、外部電源電圧19.2 V~26.4 V) | |
| 4 mA ... 20 mA (パッシブ、外部電源電圧19.2 V~26.4 V) | |
| 負荷/出力負荷電流出力 | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| 出力リプル | < 20 mVrms |
| エラー時の出力動作 | 0 mA (入力側断線) |
| 0 mA (入力側短絡) | |
| 不足負荷/過負荷信号範囲 | 0 mA ... 22.5 mA (診断用の拡張伝送範囲) |
| 接続方法 | プラグイン接続 |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 11 |
| セーフティデータ: ディストリビュータ電源動作 | |
| 最大出力電圧Uo | 25.2 V |
| 最大出力電流Io | 93 mA |
| 最大出力電力Po | 587 mW |
| セーフティ関連最大電圧Um | 121 V AC/DC (≤ 2000 m) |
| 121 V AC/DC (> 2000 m ... 3000 m) | |
| 60 V AC/DC (> 3000 m ... 4000 m) | |
| 33 V AC/DC (> 4000 m ... 5000 m) | |
| I (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 40 mH / 4.8 µF |
| IIA (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 26 mH / 2.9 µF |
| IIB (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 14 mH / 817 nF |
| IIC (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 3 mH / 104 nF |
| IIA (混合回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 26 mH / 467 nF、 20 mH / 567 nF、 1 mH / 627 nF、 0.5 mH / 717 nF、 0.1 mH / 1.1 µF、 0.005 mH / 2.9 µF |
| IIB/III (混合回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 16 mH / 367 nF、 500 µH / 507 nF、 200 µH / 657 nF、 100 µH / 817 nF |
| IIC (混合回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 2.2 mH / 44 nF、 2 mH / 46 nF、 1 mH / 60 nF、 500 µH / 77 nF、 200 µH / 104 nF |
| I (混合回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 37 mH / 537 nF、 0.35 mH / 1 µF、 0.009 mH / 2.9 µF、 0.001 µH / 4.15 µF |
| セーフティデータ: 絶縁信号変換器の動作 | |
| 入力電圧Ui | ≤ 30 V |
| 入力電流Ii | ≤ 150 mA |
| 最大内部インダクタンスLi | ごくわずか |
| 最大内部容量Ci | ごくわずか |
| セーフティ関連最大電圧Um | 121 V AC/DC (≤ 2000 m) |
| 121 V AC/DC (> 2000 m ... 3000 m) | |
| 60 V AC/DC (> 3000 m ... 4000 m) | |
| 33 V AC/DC (> 4000 m ... 5000 m) | |
| データ通信(バイパス) | |
| HART関数 | HART透過性 |
| サポートされるプロトコル | HART |
| 状態表示 | 緑色のLED(電源) |
| 幅 | 10.3 mm |
| 高さ | 80.1 mm |
| 奥行き | 136 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL 94難燃性クラス | V0 (ハウジング) |
| ハウジングの材質 | PA 6.6-FR |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 高度範囲 (IEC/EN 61010-1) | |
| 高さ | > 2000 m ... 3000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 63 °C |
| 定格絶縁電圧 | 150 Vrms (入力/出力/電源) |
| 絶縁 | ダブル/強化絶縁 |
| 高度範囲 (IEC/EN 61010-1) | |
| 高さ | > 3000 m ... 4000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 56 °C |
| 定格絶縁電圧 | 150 Vrms (入力/出力/電源) |
| 絶縁 | ダブル/強化絶縁 |
| 高度範囲 (IEC/EN 61010-1) | |
| 高さ | > 4000 m ... 5000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 49 °C |
| 定格絶縁電圧 | 150 Vrms (入力/出力/電源) |
| 絶縁 | ダブル/強化絶縁 |
| 高度範囲 (IEC/EN 60079-11) | |
| 高さ | > 2000 m ... 3000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 63 °C |
| 定格絶縁電圧 | 150 Vrms (入力/出力、電源) |
| 212 VP (入力/出力、電源) | |
| 高度範囲 (IEC/EN 60079-11) | |
| 高さ | > 3000 m ... 4000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 56 °C |
| 定格絶縁電圧 | 60 Vrms (入力/出力、電源) |
| 84 VP (入力/出力、電源) | |
| 高度範囲 (IEC/EN 60079-11) | |
| 高さ | > 4000 m ... 5000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 49 °C |
| 定格絶縁電圧 | 60 Vrms (入力/出力、電源) |
| 84 VP (入力/出力、電源) | |
| 高度範囲 (IEC/EN 60079-7) | |
| 高さ | > 2000 m ... 3000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 63 °C |
| 定格絶縁電圧 | 162 Vrms (入力/出力/電源) |
| 230 VP (入力/出力/電源) | |
| 高度範囲 (IEC/EN 60079-7) | |
| 高さ | > 3000 m ... 4000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 56 °C |
| 定格絶縁電圧 | 60 Vrms (入力/出力/電源) |
| 84 VP (入力/出力/電源) | |
| 高度範囲 (IEC/EN 60079-7) | |
| 高さ | > 4000 m ... 5000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 49 °C |
| 定格絶縁電圧 | 60 Vrms (入力/出力/電源) |
| 84 VP (入力/出力/電源) | |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| 注記 | およびEN 61326 |
| ATEX | |
| 表示記号 | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 認定 | BVS 08 ATEX E 054X |
| IECEx | |
| 表示記号 | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 認定 | IECEx BVS 08.0016X |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 61010-1 |
| UL 61010-2-201 | |
| UL 61010-2-030 | |
| CAN/CSA No. 61010-1-12 | |
| CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201 | |
| CSA C22.2 No. 61010-2-030 | |
| [Ex ia Ga] IIC X | |
| [Ex ia Da] IIIC X | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
| Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
| [AEx ia Ga] IIC | |
| [AEx ia Da] IIIC | |
| AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
| 認定 | E330267 |
| E199827 | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 表示記号 | 2 |
| 認定 | 1435.IM.131623/19 |
| Systematic Capability | |
| 表示記号 | 3 |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| ULデータ | |
| 動作モード | 屋内用 |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| 注記 | 干渉を受けることは最小限でしょう。 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 高周波電磁界 | |
| 型式 | RF電磁環境 |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 1 % |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 型式 | ファストトランジェント(バースト) |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 1 % |
| 伝導妨害 | |
| 型式 | 接続インターフェース |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 1 % |
| 電気的絶縁 | 3方向絶縁 |
| 取付けタイプ | プラグイン取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 1085761 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| プロダクトキー | DK1251 |
| GTIN | 4055626874647 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 123 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 100 g |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
特長
入力0/4 ... 20 mA、本質安全、[Ex ia]、配線あり/なし
測定用変換器の電圧 > 16 V
出力: 0/4 mA ... 20 mA、最大負荷 600 Ωまでアクティブ、またはパッシブ
双方向HART信号伝送
エラー表示はNAMUR NE 43準拠
SIL 2、IEC/EN 61508準拠
ゾーン2に取付け、保護タイプ "ec"(EN 60079-7)
3方向電気的絶縁