IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - リレーモジュール
2910421

VIP I/Oマーシャリングコネクタ端子台用リレーモジュール。最大3 Aの230 V AC負荷の切換え用。ヒューズおよびヒューズ溶断表示を内蔵。a接点を使用できます。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









特長

出力ヒューズ切れを通知
アクティブリレーコイルで検知
フィールド給電デバイスの電圧をチェックできる2段階順次解除
マーキングアクセサリの溝
交換用TE5型ヒューズ
接続先フィールドデバイスの230 V内部マーシャリングオプション
組込みのキーイングで交換時のユーザーエラーを減少
a接点付きリレー