IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - カプリングリレー
2702971

VIPベースのモジュール、SIL 3高頻度・低頻度動作要求アプリケーション、安全状態オフ用入力/出力アクセサリとしてのプラグインSILカップリングリレー、デジタル出力信号を周辺機器に接続、安全出力1点、フィードバック出力1点、テストパルスフィルタ

製品の詳細









互換性のある製品



特長

IEC 61508準拠のSIL 3
EN 50205準拠の強制ガイド接点
組込み式アラームコンタクトでIEC 61508準拠の耐久試験が簡単
簡単な耐久試験、IEC 61508に準拠
コントローラのテストパルスのフィルタリングで長寿命
安全出力1点、診断用接点1点
フェールセーフコントローラのデジタル出力信号をI/Oデバイス(バルブなど)にカプリングして電気的な絶縁やパワー適合を行う