VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX
-
ベースモジュール
2906630
汎用8チャネルVIP I/Oマーシャルベースエレメント。すべての接続はねじ式接続テクノロジ。COMBICONコネクタ付き、Honeywell C300およびRUSIOシリーズと互換性あり。チャネル9~16用マーキング。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 製品の種類 | モジュールキャリア |
| 製品シリーズ | VIP I/O-Marshalling |
| チャネル数 | 8 |
| 最大動作電圧Umax | 30 V DC (P2およびフィールド端子台) |
| 230 V AC (P2およびフィールド端子台) | |
| 30 V DC (P1端子台) | |
| 30 V (X30およびX31コネクタ) | |
| 最大許容電流 | 15 A (P1またはP2端子台) |
| 最大許容総電流 | 15 A (モジュールごと) |
| 各分岐の最大定格電流 | 3 A (フィールドシグナル) |
| 1 A (制御用コンタクト) |
| フィールドレベル | |
| 準拠規格 | IEC / EN |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 制御システムレベル | |
| 接続方法 | プラグ式ネジ接続 |
| 接続数 | 2 |
| 極数 | 9 |
| セーフティデータ | |
| 入力電圧Ui | 30 V (チャネルごと) |
| 入力電流Ii | 1 A (チャネルごと) |
| インダクタンスLi | 0 mH |
| 容量Ci | 0 µF |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 118.1 mm |
| 高さ | 102.7 mm |
| 奥行き | 72.2 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 75 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 75 °C |
| 許容湿度(動作時) | 0 % ... 95 % (結露なし) |
| ATEX | |
| 表示記号 | Ex II 3G |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC | |
| 認定 | Sira 16ATEX4260X |
| IECEx | |
| 表示記号 | Ex nA IIC T4 Gc |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| 認定 | IECEx SIR 16.0088X |
| FM | |
| 表示記号 | FM 3600 |
| FM 3611 | |
| FM 3810 | |
| Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc | |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, Canada | |
| 表示記号 | Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| ANSI/ISA | |
| 表示記号 | ANSI/ISA 60079-0 |
| ANSI/ISA 60079-11 | |
| ANSI/ISA 60079-15 | |
| ANSI/IEC | |
| 表示記号 | ANSI/IEC 60529 |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| 防爆データ | |
| ATEX | Sira 16ATEX4260X; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc; Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC |
| IECEx | IECEx SIR 16.0088X Ex nA IIC T4 Gc; Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA [ic] IIC T4 Gc; [Ex ic Dc] IIIC Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc; [Ex ia Da] IIIC |
| FM認証 | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc; AEx nA IIC T4 Gc Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G |
| 標準/規則 | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | EN 60715準拠で35 mm DINレール上に要求された通り |
| アイテム番号 | 2906630 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK115A |
| GTIN | 4055626184623 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 444.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 414.6 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
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
VIP/S/MC/KIT 9-16 - コネクタセット 2907267
-
VIP/S/FRONT-MC/KIT 9-16 - コネクタセット 2907270
-
IOA FEED-THRU/EX - 接続式端子台 2906598
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - 入力/出力モジュール 2906599
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - 入力/出力モジュール 2906600
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - リレーモジュール 2910153
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - リレーモジュール 2910155
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - リレーモジュール 2910154
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - リレーモジュール 2910157
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - リレーモジュール 2910421
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - リレーモジュール 2910422
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - リレーモジュール 2910423
-
IOA RPSS-I-I/HART/EX - 電源/入力絶縁信号変換器 2908452
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - 貫通プラグ 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - 入力/出力モジュール 1048208
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - 入力/出力モジュール 1188706
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - コンバータ 1145061
-
IOA LM-DI/R/RUSIO/EX - 監視モジュール 1048209
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - カプリングリレー 2702971
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,4M/C3/S - インターフェースケーブル 2908403
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,5M/C3/S - インターフェースケーブル 2908404
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 1,0M/C3/S - インターフェースケーブル 2908405
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 2,0M/C3/S - インターフェースケーブル 2908406
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 3,0M/C3/S - インターフェースケーブル 2908407
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 4,0M/C3/S - インターフェースケーブル 2908408
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 6,0M/C3/S - インターフェースケーブル 2908409
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 8,0M/C3/S - インターフェースケーブル 2908410
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/10,0M/C3/S - インターフェースケーブル 2908411
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/15,0M/C3/S - インターフェースケーブル 2908412
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/20,0M/C3/S - インターフェースケーブル 2908413
特長
IOAを挿入して固定するためのキャリアを組込み
フィールドでねじ止め
2つの絶縁パワーバスオプション
マーキングアクセサリの溝
DINレール接地を組込み
堅牢な金属製DINレールでレールへの取付け/取外しが簡単
各チャネルに4箇所の接続(A、B、C、D)と複数のシールドオプション
個別配線またはケーブル接続用端子