CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 1,0M/C3/S - インターフェースケーブル
2908405

汎用I/O Honeywell C300で使用するためのVIP16チャネルケーブル、18 AWG、長さ1.0 m

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









特長

2つの8極VIPベースモジュールをHoneywell®の16チャネルIOTAボードアッセンブリに接続するためのスプリッタケーブル
#18 AWGハロゲンフリーケーブル
ケーブルをモジュールおよびIOTAに固定するためのロックフランジ