給電パスに交換可能な0.25 Aヒューズを備えたヒューズモジュール。 これによりフィールドデバイスにベースエレメントから直接電圧を供給できます。 ヒューズの故障時には、LEDで示されます。 テストポイントおよび断路ナイフを信号パスに利用して、中断のない信号測定が可能です。 モジュールはプラグイン接点によって、対応するVIP I/Oマーシャリングベースエレメントに取付けられます。 Zone 2に取付け、「ec」タイプの保護が許容されます。
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX
-
入力/出力モジュール
1188706
フィールドデバイス給電パスに交換可能な0.25 Aヒューズを備えた、VIP I/Oマーシャリング用ベースエレメント向けのヒューズモジュール 組込みテストポイントおよび断路ナイフにより中断のない信号測定が可能です。HART通信。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ