230 V ACフィールドデバイスの電気的絶縁カップリング用のデジタル入力信号用リレーモジュール 制御パスは交換可能な組込みの1 Aヒューズで保護されています。 モジュールはプラグイン接点によって、対応するVIP I/Oマーシャリングベースエレメントに取付けられます。 Zone 2に取付け、「ec」タイプの保護が許容されます。
IOA REL 230V DI/1.0A/EX
-
リレーモジュール
2910423
VIP I/Oマーシャリングベースエレメント用リレーモジュール 230 V ACフィールドデバイスをデジタル入力に電気的絶縁カップリング。組込みヒューズとヒューズ故障表示。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
ATEX
認証ID: SIRA 17ATEX4293XCSA
認証ID: 70134758cUL Listed
認証ID: FILE E 196811UL Listed
認証ID: FILE E 196811CSAus
認証ID: 70134758互換性のある製品
特長
アクティブリレーコイルで検知
フィールド給電デバイスの電圧をチェックできる2段階順次解除
マーキングアクセサリの溝
交換用TE5型ヒューズ
接続先フィールドデバイスの230 V内部マーシャリングオプション
組込みのキーイングで交換時のユーザーエラーを減少