ヒューズモジュール、給電パスおよび信号パスに交換可能な1 Aヒューズあり。 これによりフィールドデバイスにコネクタ端子台から直接電圧を供給できます。 さらに、I/Oボードは信号線の短絡から保護されています。 ヒューズの故障時には、LEDで示されます。 テストポイントおよび断路ナイフを信号パスに利用して、中断のない信号測定が可能です。 モジュールは、互換性のあるVIP I/Oマーシャリングコネクタ端子台上のプラグインコンタクトを介して取り付けられます。 Zone 2に取付け、「ec」タイプの保護が許容されます。
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX
-
入力/出力モジュール
2906600
フィールドデバイス給電パスおよび信号パスに交換可能な1 Aヒューズを備えた、VIP I/Oマーシャリングコネクタ端子台用ヒューズモジュール。組込みテストポイントおよび断路ナイフにより中断のない信号測定が可能です。HART通信。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
IECEx
認証ID: IECEx JSP 24.0011XCSA
認証ID: 80071103CSAus
認証ID: 80071103cULus Listed
認証ID: E196811-201707007ATEX
認証ID: JSHP 24 ATEX 0049X互換性のある製品
特長
信号ラインヒューズ切れを通知
フィールド給電デバイスの電圧をチェックできる2段階順次解除
マーキングアクセサリの溝
交換用TE5型ヒューズ
テストポイントで信号を遮断
組込みのキーイングで交換時のユーザーエラーを減少
接続先フィールドデバイスの24 V内部マーシャリングオプション、ヒューズ切れ通知あり