VIP/P/FKC/KIT CX - コネクタセット
VIP/P/FKC/KIT CX
-
コネクタセット
2910417
VIP/MSTB/D50M/BASE...を用いて使用するためのプラグキット、Push-in接続
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
コネクタセット
製品シリーズ
VIP I/O-Marshalling
接続データ
フィールドレベル
接続方法
Push-inスプリング接続方式
剥き線長さ
10 mm
接続電線サイズ、単線
0.2 mm² ... 2.5 mm²
撚線接続断面積
0.2 mm² ... 2.5 mm²
接続電線断面積AWG
24 ... 12
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
部材
PA
UL 94難燃性クラス
V0
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 70 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 70 °C
承認
腐食性ガス試験
表示記号
ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A
販売用データ
アイテム番号
2910417
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DK115Z
GTIN
4055626478791
1個あたりの重量(梱包を含む)
129.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
129 g
関税率
85366990
生産国
US
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
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
必須アクセサリ
VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX
-
ベースモジュール
2908788
特長
Push-in式端子ワイヤ接続
あらかじめ印字済みのチャネルラベリング
ベースモジュールにすばやく簡単なプラグ式接続
製品 ヘルプ