ヒューズセット、 番号: 10 数量、 定格電流: 3.15 A、 トリップ特性: 低速ブロー (T)
汎用I/O機器向けの信号マーシャリング
柔軟なI/Oマーシャリングシステムで、汎用マーシャリングを設計:VIP I/O marshalling。システムは、汎用I/O機器向けに、信号マーシャリングと処理をコントローラに依存しないソリューションに組み合わせています。さまざまなインターフェース機能を備えたプラグ式入出力アクセサリにより、個別チャネルを汎用的に設定することができます。汎用マーシャリングのあり方:フィールドから制御レベルまでの一貫性を維持。
VIP I/Oマーシャリング用ベースエレメント向けEx i温度変換器:防爆エリアに取り付けた測温抵抗体からの信号を変換し、0/4 mA~20 mAの信号を安全エリアの負荷(アクティブまたはパッシブ)に送信します。 自由にコンフィグレーション可能。
ヒューズセット、 番号: 10 数量、 定格電流: 1 A、 トリップ特性: 低速ブロー (T)
Ex iプラグインモジュールとベースモジュールVIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EXの電源間を安全絶縁するためのVIP I/Oマーシャリング用パーティションプレート。
パーティションプレートは、プラグインIOAと電源間のベースモジュールに直接取り付けられます。
Honeywellシステム用の非Ex iおよびEx iの組立済みベースモジュール間を安全絶縁するためのVIP I/Oマーシャリング用パーティションプレート。パーティションプレートは、ベースモジュールの端にあるDINレールに直接取り付けられます。
フィールドデバイス給電パスに交換可能な2 Aヒューズを備えた、VIP I/Oマーシャリング用ベースエレメント向けのヒューズモジュール 組込みテストポイントおよび断路ナイフにより中断のない信号測定が可能です。HART通信。
汎用16チャネルVIP I/Oマーシャルベースエレメント。アクセサリとしてプラグインフィールドおよび電源端子があります。Push-in式接続テクノロジ付き。Tricon CX DCSシリーズ(D-SUB 50)と互換性あり。
ヒューズセット、 番号: 10 数量、 定格電流: 2.5 A、 トリップ特性: 低速ブロー (T)
UM-PRO ...MSTB...設計で汎用的に使用可能な、非Ex iおよびEx iの組立済みベースモジュール間を安全絶縁するためのVIP I/Oマーシャリング用パーティションプレート。
パーティションプレートは、ベースモジュールの端にあるDINレールに直接取り付けられます。
VIP I/Oマーシャリングベースエレメント用ヒューズモジュール、フィールドデバイス給電パスおよび信号パスに交換可能な1 Aヒューズあり。組込みテストポイントおよび断路ナイフにより中断のない信号測定が可能です。HART通信。
特長
- 一貫したユニバーサルI/Oアプローチでプロジェクト期間を短縮
- プラグインIOAにより、プロジェクトの各段階でI/O割当ての変更が可能
- 追加のマーシャリング用制御盤が不要なため、制御盤の数を削減
- 分散制御システム(DCS)への接続用のさまざまなシステム配線ソリューションで、配線作業を軽減
- 改修作業中のダウンタイムを短縮することで、既存のシステムに簡単に移行
ユニバーサルマーシャリング用の柔軟なI/Oマーシャリングシステム
従来型とユニバーサルI/O配線のトポロジの比較
フィールドからコントローラへの信号マーシャリング
柔軟なI/OマーシャリングシステムVIP I/Oマーシャリングは、システムケーブル配線、インターフェース、マーシャリングを1つのモジュールにコンパクトに組み合わせます。
- システム配線:ユニバーサルI/Oプラットフォームへの配線
- インターフェース:信号変換器、測定変換器、リレーなどのアナログおよびデジタルの入出力アクセサリ(IOA)による柔軟な組立て
- マーシャリング:フィールド機器と信号マーシャリングへの接続
ユニバーサルマーシャリング用インターフェース機能
柔軟なプラグ式入出力アクセサリ(IOA)は、信号処理用のさまざまな電気機能を持つ機器:フィールドからコントローラまでのユニバーサルマーシャリング
次のIOAがあります。
- パッシブモジュール
- リレー
- セーフティリレー
- 信号変換器
- 測定変換器
- ヒューズモジュール
- 特殊機能