Ex iディストリビュータ電源および入力絶縁信号変換器、HART通信、VIP I/Oマーシャリングベースエレメント用、0/4 mA~20 mA信号を防爆エリアから安全エリアの負荷(アクティブまたはパッシブ)に送信します。3方向の電気的絶縁、SIL 2、SC 3(IEC 61508準拠)
汎用I/O機器向けの信号マーシャリング
柔軟なI/Oマーシャリングシステムで、汎用マーシャリングを設計:VIP I/O marshalling。システムは、汎用I/O機器向けに、信号マーシャリングと処理をコントローラに依存しないソリューションに組み合わせています。さまざまなインターフェース機能を備えたプラグ式入出力アクセサリにより、個別チャネルを汎用的に設定することができます。汎用マーシャリングのあり方:フィールドから制御レベルまでの一貫性を維持。
汎用8チャネルVIP I/Oマーシャルベースエレメント。すべての接続はねじ式接続テクノロジ。D-SUB 25コネクタを備えたこのモジュールは、Foxboro I/AシリーズDCSとピンの互換性があります。
VIP設計のベースモジュール上での非Ex iおよびEx iのプラグインモジュール間を安全絶縁するためのVIP I/Oマーシャリング用パーティションプレート。
パーティションプレートは、プラグインIOA間のベースモジュールに直接取り付けられます。
I/O機器とのフィールド信号送受信用のVIP I/Oマーシャリングベースエレメント用パネル貫通型端子台。HART通信。
VIP I/Oマーシャリング用ベースエレメント向けEx i温度変換器:防爆エリアに取り付けた熱電対からの信号を変換し、0/4 mA~20 mAの信号を安全エリアの負荷(アクティブまたはパッシブ)に送信します。自由にコンフィグレーション可能。
Push-in式接続のBASE-MSTB/D37M/16CH/EX VIP I/Oマーシャリング用ベースエレメントで使用するための標準アプリケーション用コネクタセット。
VIP I/Oマーシャリング用ベースエレメント向けの非発火性のEx ic妨害デバイス。デジタル出力の制限電流(60 mA または 80 mA)と電圧(26.4 V DC)用。例えば、防爆エリア(Zone 2、CID2)のソレノイドバルブを制御する場合。
VIP I/Oマーシャリングベースエレメント用リレーモジュール 24 V DCフィールドデバイスをデジタル入力に電気的絶縁カップリング。組込みヒューズとヒューズ故障表示。
VIP I/Oマーシャリング用ベースエレメント向けのデジタル-アナログコンバータ 4 つのデジタル入力の接続および単一のアナログ4~20 mA信号への変換用。3つのI/Oチャネルを保存します。
VIP I/Oマーシャリングベースエレメント用リレーモジュール 最大3 Aの24 V DC負荷の切換え 組込みヒューズとヒューズ故障表示。a接点またはb接点を使用できます。
特長
- 一貫したユニバーサルI/Oアプローチでプロジェクト期間を短縮
- プラグインIOAにより、プロジェクトの各段階でI/O割当ての変更が可能
- 追加のマーシャリング用制御盤が不要なため、制御盤の数を削減
- 分散制御システム(DCS)への接続用のさまざまなシステム配線ソリューションで、配線作業を軽減
- 改修作業中のダウンタイムを短縮することで、既存のシステムに簡単に移行
ユニバーサルマーシャリング用の柔軟なI/Oマーシャリングシステム
従来型とユニバーサルI/O配線のトポロジの比較
フィールドからコントローラへの信号マーシャリング
柔軟なI/OマーシャリングシステムVIP I/Oマーシャリングは、システムケーブル配線、インターフェース、マーシャリングを1つのモジュールにコンパクトに組み合わせます。
- システム配線:ユニバーサルI/Oプラットフォームへの配線
- インターフェース:信号変換器、測定変換器、リレーなどのアナログおよびデジタルの入出力アクセサリ(IOA)による柔軟な組立て
- マーシャリング:フィールド機器と信号マーシャリングへの接続
ユニバーサルマーシャリング用インターフェース機能
柔軟なプラグ式入出力アクセサリ(IOA)は、信号処理用のさまざまな電気機能を持つ機器:フィールドからコントローラまでのユニバーサルマーシャリング
次のIOAがあります。
- パッシブモジュール
- リレー
- セーフティリレー
- 信号変換器
- 測定変換器
- ヒューズモジュール
- 特殊機能