MINI MCR-SL-PTB - 電力用端子台
2864134

複数のMINI AnalogモジュールにT-BUSコネクタ経由で電源を供給するMCRパワー端子台、ネジ接続式、最大消費電流は2 A

製品の詳細









特長

フットエレメント(T-コネクタ)から給電、30 VまでのDC電源を供給可能
診断LEDで状態とエラーを診断
最大2  Aに対応
最大80台のMINIアナログモジュールに対応
ダイオードと冗長電源の切離し可能