プラグイン式貫通端子台、電気的に絶縁されている信号を送信。ねじ式
信号変換器用システム部品・アクセサリ
システム部品・アクセサリにより、2つの製品シリーズが1つのシステムになります。例えば、パワーブリッジ用の柔軟なソリューションとして、モジュール型DINレールバスコネクタを使用します。DINレールバスコネクタにより、動作中であっても、取付けやシステム拡張、モジュール交換が簡単になります。プログラミングアダプタや中継端子台などの追加アクセサリにより、製品ラインナップが完成します。
パーティションプレートは、Ex i機器と非Ex i機器をDIN レールに並べて取り付ける際に、Ex iの絶縁距離を確保するために使用されます。
エンドクランプ、DINレールバスコネクタにしっかり固定
プラグ式パワー端子台、DINレールコネクタに電源を供給。障害モニタリングモジュールと組み合わせて電源をモニタリング。ねじ式
電源レールアダプタ(ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER)、2極、MINIおよびMACX Analogモジュールを汎用電源レールUPR-03およびUPR-05を介した供給に適合させることができます。
8点のMINI Analog Pro信号変換器と測定用トランスデューサは、通信アダプタを経由してModbus/RTUネットワークにすばやく簡単に組み込まれます。
電源電圧ブリッジ用DINレールバスコネクタME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY付きの電源モジュールMACX MCR-PTB(-SP)の左側の、MACX MCR-EX-AP...機器用DINレールバスコネクタアダプタ(2極)。
パワー送信および障害通知モジュール、ねじ式、DINレールコネクタME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GYを含む
カスケード設定値ポテンショメータ、24 V制御信号で設定値を指定、抵抗値10 kΩ
DINレールバスコネクタ、 色: 灰、 定格電流: 8 A (パラレルコンタクト)、 定格電圧(III/2): 125 V、 極数: 5、 製品ラインアップ: TBUS5-17,5..、 ピッチ: 3.81 mm、 取付け方法: DINレール取付け、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包、 金めっき接点、電子機器用ケース間を接続するバスコネクタ、5極パラレル接続
特長
- [x]DINレールバスコネクタにより、動作中であっても、パワーブリッジ、システム拡張、モジュール交換が簡単
- [x]柔軟な供給オプション:電源モジュールまたはシステム電源を介して、モジュールで直接電源入力(85 V AC~264 V ACの幅広い入力に対応)
- [x]電源レールアダプタを使用して、Pepperl+Fuchs社の電源システムに簡単に適合
- [x]障害監視モジュールMINI Analog Proまたは電源入力およびエラー表示モジュールMACX Analogによる便利な診断機能
フレキシブルな電源入力
DINレールバスコネクタには次の3つの機器電源オプションがあります:
1. モジュール上で直接電源入力
- その他のアクセサリなし
- 最大16台*)のMINI Analog Proモジュールに対応
- 最大32台*)のMACX Analogモジュールに対応
2. 同じ形状の電源モジュールを使用して電源入力
- 電源の冗長化と電源モニタリングも可能
- 最大115台*)のMINI Analog Proモジュールに対応
- 最大80台*)のMACX Analogモジュールに対応
3. システム電源を使用して電源入力
- 電源の冗長化と電源モニタリングも可能
- 最大60台*)のMINI Analog Proモジュールに対応
- 最大10台*)のMACX Analogモジュールに対応
*) 正確な数値は、該当モジュールの消費電流によって変わります。算定に関する注意事項については、この製品のダウンロードエリアにある当社の給電マニュアルをご覧いただけます。
グループエラーメッセージ送信における障害監視機能付きの便利な診断機能
グループエラーメッセージ送信における障害監視機能により、DINレールバスコネクタはマルチチャネルアプリケーションのエラーを高速評価するモジュールソリューションを提供しす。MINI Analog ProとMACXシステムは、相互に互換性があります。モジュールの種類に応じて次のエラーが表示されます。
• 断線
• 短絡
• 電源エラー
• 測定範囲超過または不足(MINI Analog Proのみ)
• 電源モジュール上のヒューズエラー(MACX Analogのみ)