ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - DINレールバスコネクタ
1090049

DINレールバスコネクタ、 色: 灰、 定格電流: 8 A (パラレルコンタクト)、 定格電圧(III/2): 125 V、 極数: 5、 製品ラインアップ: TBUS5-17,5..、 ピッチ: 3.81 mm、 取付け方法: DINレール取付け、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包、 金めっき接点、電子機器用ケース間を接続するバスコネクタ、5極パラレル接続

製品の詳細









互換性のある製品



特長

DINレール内でハウジングの下に取付けられるため省スペース
接点設計により、電子モジュールを簡単に取り付けることができます。
追加の配線作業なしの電源および通信
信号やデータの効率的な伝送用のパラレル接点とシリアル接点