電源電圧ブリッジ用DINレールバスコネクタME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY付きの電源モジュールMACX MCR-PTB(-SP)の右側の、MACX MCR-EX-AP...機器用DINレールバスコネクタアダプタ(2極)。
信号変換器用システム部品・アクセサリ
システム部品・アクセサリにより、2つの製品シリーズが1つのシステムになります。例えば、パワーブリッジ用の柔軟なソリューションとして、モジュール型DINレールバスコネクタを使用します。DINレールバスコネクタにより、動作中であっても、取付けやシステム拡張、モジュール交換が簡単になります。プログラミングアダプタや中継端子台などの追加アクセサリにより、製品ラインナップが完成します。
エラー監視モジュールはエラー監視システムのグループエラー及び電源エラーを監視するために使用されます。エラーはa接点により出力されます。ねじ接続式、標準設定。
パワー端子台MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP)はTコネクタに電源を供給するために使用されます。FMパワー端子台にはエラー監視モジュールと組み合わせて監視する機能が追加されています。ねじ接続式です。
障害モニタリングモジュール、プラグイン式、FMシステムのグループエラーの評価および報告、電源モニタリングを行います。b接点からエラーメッセージ プッシュイン式、標準コンフィグレーション
8点のMINI Analog Pro信号変換器および測定用変換器は、通信アダプタを経由してPROFINETネットワークにすばやく簡単に組込み可能です。
8点のMINI Analog Pro信号変換器と測定用トランスデューサは、通信アダプタを経由してPROFIBUS DPネットワークにすばやく簡単に組み込まれます。
設定値ポテンショメータ、設定値を個別に指定、抵抗値4.7 kΩ
システムアダプタと配線システムを使用すればMINI Analog Pro信号変換器と測定用変換器8点をわずかな時間でエラーなしにコントローラに接続できます。
ダミーモジュール、機能なし、非使用の本質安全信号用ケーブルに接続、プラグインプッシュイン式端子台。
障害モニタリングモジュール、プラグイン式、FMシステムのグループエラーの評価および報告、電源モニタリングを行います。b接点からエラーメッセージ ねじ式、標準コンフィグレーション
特長
- [x]DINレールバスコネクタにより、動作中であっても、パワーブリッジ、システム拡張、モジュール交換が簡単
- [x]柔軟な供給オプション:電源モジュールまたはシステム電源を介して、モジュールで直接電源入力(85 V AC~264 V ACの幅広い入力に対応)
- [x]電源レールアダプタを使用して、Pepperl+Fuchs社の電源システムに簡単に適合
- [x]障害監視モジュールMINI Analog Proまたは電源入力およびエラー表示モジュールMACX Analogによる便利な診断機能
フレキシブルな電源入力
DINレールバスコネクタには次の3つの機器電源オプションがあります:
1. モジュール上で直接電源入力
- その他のアクセサリなし
- 最大16台*)のMINI Analog Proモジュールに対応
- 最大32台*)のMACX Analogモジュールに対応
2. 同じ形状の電源モジュールを使用して電源入力
- 電源の冗長化と電源モニタリングも可能
- 最大115台*)のMINI Analog Proモジュールに対応
- 最大80台*)のMACX Analogモジュールに対応
3. システム電源を使用して電源入力
- 電源の冗長化と電源モニタリングも可能
- 最大60台*)のMINI Analog Proモジュールに対応
- 最大10台*)のMACX Analogモジュールに対応
*) 正確な数値は、該当モジュールの消費電流によって変わります。算定に関する注意事項については、この製品のダウンロードエリアにある当社の給電マニュアルをご覧いただけます。
グループエラーメッセージ送信における障害監視機能付きの便利な診断機能
グループエラーメッセージ送信における障害監視機能により、DINレールバスコネクタはマルチチャネルアプリケーションのエラーを高速評価するモジュールソリューションを提供しす。MINI Analog ProとMACXシステムは、相互に互換性があります。モジュールの種類に応じて次のエラーが表示されます。
• 断線
• 短絡
• 電源エラー
• 測定範囲超過または不足(MINI Analog Proのみ)
• 電源モジュール上のヒューズエラー(MACX Analogのみ)