MACX MCR-EX-DUMMY-ISOLATOR-SP - ダミー
MACX MCR-EX-DUMMY-ISOLATOR-SP
-
ダミー
2905846
ダミーモジュール、機能なし、非使用の本質安全信号用ケーブルに接続、プラグインプッシュイン式端子台。
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
サンプル、機能なし
接続データ
接続方法
プッシュイン式
剥き線長さ
8 mm
接続電線サイズ、単線
0.2 mm² ... 1.5 mm²
撚線接続断面積
0.2 mm² ... 1.5 mm²
接続電線断面積AWG
24 ... 16
寸法
幅
17.5 mm
高さ
116 mm
奥行き
113.7 mm
奥行き NS 35/7,5
114.5 mm (EN 60715に準拠でDINレールNS 35/7,5に取付け)
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
UL 94難燃性クラス (ハウジング)
V0 (ハウジング)
ハウジングの材質
PA 6.6
環境条件と実際の条件
周囲条件
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 80 °C
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
販売用データ
アイテム番号
2905846
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DK121Z
GTIN
4046356999427
1個あたりの重量(梱包を含む)
98.3 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
94.44 g
関税率
90230080
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ