エラー監視モジュールMINI MCR-SL-FM-RO-(SP)は、エラー監視システムのグループエラーを監視するために使用されます。
この監視モジュールは電源端子台MINI MCR-SL-PTB-FM-(-SP)(製品番号:2902958、2902959)の電源を監視するために使用できます。また、エラー監視をサポートする測定用変換器MINI Analogにはエラーを検出して出力するオプションもあり、TコネクタME 6,2 TBUS-2(製品番号2869728)経由でエラー監視モジュールに接続します。また、電源の供給も可能です。エラーメッセージはb接点から報告されます。最大80点の測定用変換器をグループとして監視できます。
MINI MCR-SL-FM-RC-NC
-
監視モジュール
2902961
エラー監視モジュールはエラー監視システムのグループエラー及び電源エラーを監視するために使用されます。エラーはa接点により出力されます。ねじ接続式、標準設定。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品の種類 | 解析ユニット |
| 製品シリーズ | MINI Analog |
| 設定 | DIPスイッチ |
| 機能 | |
| 設定 | DIPスイッチ |
| 電気的絶縁 | 2方向絶縁 |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| 最大温度係数 | < 0.01 %/K |
| 電気的絶縁 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 電気的絶縁 入力、電源、スイッチング出力への出力 IEC/EN 61010 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 61010 |
| 定格絶縁電圧 | 50 V AC/DC |
| 試験電圧 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 絶縁 | 基礎絶縁 |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 9.6 V DC ... 30 V DC (DINレールコネクタ(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN、製品番号2869728)は電源のブリッジに使用できます。このコネクタは35 mmのDINレールにスナップ取付けできます(EN 60715に準拠)。) |
| 最大消費電流 | < 5 mA (約 24 V DC) |
| 電力消費 | < 120 mW (約 24 V DC) |
| 信号: 電圧 | |
| 入力内容 | 冗長モニタリングの電圧入力 |
| 電圧入力信号 | 9.6 V DC ... 30 V DC |
| +/-切替: リレー | |
| 最大スイッチング電圧 | 30 V AC/DC |
| 最大スイッチング電流 | 50 mA |
| 信号: 電圧/電流 | |
| 電圧出力信号 | 8.8 V DC ... 29.2 V DC |
| 最大電流出力信号 | 2 A |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 12 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 12 |
| 状態表示 | 黄色LED(スイッチング出力) |
| エラー表示 | 赤色LED |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 93.1 mm |
| 奥行き | 101.2 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| ハウジングの材質 | PBT |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 2 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 65 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| 注記 | 干渉を受けることは最小限でしょう。 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 注釈 | 静電気放電を防ぐための安全措置をとる必要があります。 |
| 高周波電磁界 | |
| 型式 | RF電磁環境 |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 0.5 % |
| 高周波電磁界 | |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 型式 | ファストトランジェント(バースト) |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 2 % |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 注釈 | 動作基準B |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 型式 | 接続インターフェース |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 0.5 % |
| 伝導妨害 | |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電気的絶縁 | 2方向絶縁 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2902961 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK113Z |
| GTIN | 4046356702850 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 95.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 81.7 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002886 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | d1cfc132-25cd-4fbb-8b60-b8799acfb4c5 |
互換性のある製品
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DINレールバスコネクタ 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DINレールバスコネクタ 2869728
-
MCR-DP - 絶縁プレート 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - モジュールキャリア 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - モジュールキャリア 2902933
-
MINI MCR DKL - 透明カバー 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - マーキングラベル 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB-FM - 電力用端子台 2902958
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053